(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆817元-4447元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐壓耐溫。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 外徑D (mm) | 內徑d (mm) | 長度L(m) | 顏色 | 材質 | 外徑公差 (mm) | 最小彎曲半徑R (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 破壞壓力 (MPa) | 拉伸強度 (kgf) | 重量 (kg/卷) |
E-M12PA | 4 | 2.5 | 100 | B(黑色) W(白色) | 尼龍PA12 | ±0.1 | 20 | 3 | 7.8 | 12 | 0.8 |
6 | 4 | 100 | ±0.1 | 30 | 2.6 | 7.8 | 32 | 1.6 | |||
8 | 6 | 100 | ±0.1 | 40 | 2 | 6 | 40 | 2.3 | |||
10 | 8 | 50 | ±0.1 | 60 | 1.3 | 3.9 | 57 | 1.5 | |||
12 | 10 | 50 | ±0.15 | 60 | 1 | 3 | 80 | 1.75 | |||
16 | 13 | 50 | ±0.15 | 100 | 1.2 | 3.6 | 110 | 3.65 | |||
E-M6PA | 4 | 2.5 | 100 | 尼龍PA6 | ±0.1 | 20 | 3.8 | 11.4 | 12 | 0.9 | |
6 | 4 | 100 | ±0.1 | 40 | 3.3 | 10 | 32 | 1.7 | |||
8 | 6 | 100 | ±0.1 | 50 | 2.4 | 7.2 | 40 | 2.4 | |||
10 | 8 | 50 | ±0.1 | 65 | 1.9 | 5.7 | 57 | 1.6 | |||
12 | 10 | 50 | ±0.15 | 80 | 1.5 | 4.5 | 80 | 1.9 | |||
16 | 13 | 50 | ±0.15 | 130 | 1.7 | 5.1 | 110 | 3.8 |
使用流體 | 空氣、水、油、酸、鹼 | |
使用溫度範圍 | -20~120℃ | |
使用壓力範圍 | -0.1~3.8Mpa |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 內徑 (φ) | 軟管顏色 | 長度 (m) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 2.5 | [黑色] 黑色 | 100 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 4 | 2.5 | [白] 白色 | 100 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 6 | 4 | [黑色] 黑色 | 100 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 6 | 4 | [白] 白色 | 100 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 8 | 6 | [黑色] 黑色 | 100 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 8 | 6 | [白] 白色 | 100 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 10 | 8 | [黑色] 黑色 | 50 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 10 | 8 | [白] 白色 | 50 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 12 | 10 | [黑色] 黑色 | 50 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 12 | 10 | [白] 白色 | 50 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 16 | 13 | [黑色] 黑色 | 50 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 16 | 13 | [白] 白色 | 50 | 尼龍PA6 | ||
4天~ | 4 | 2.5 | [黑色] 黑色 | 100 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 4 | 2.5 | [白] 白色 | 100 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 6 | 4 | [黑色] 黑色 | 100 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 6 | 4 | [白] 白色 | 100 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 8 | 6 | [黑色] 黑色 | 100 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 8 | 6 | [白] 白色 | 100 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 10 | 8 | [黑色] 黑色 | 50 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 10 | 8 | [白] 白色 | 50 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 12 | 10 | [黑色] 黑色 | 50 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 12 | 10 | [白] 白色 | 50 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 16 | 13 | [黑色] 黑色 | 50 | 尼龍PA12 | ||
4天~ | 16 | 13 | [白] 白色 | 50 | 尼龍PA12 |
Loading...
型式 | 直型 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 | 使用環境 | 標準 | 芯數(pcs) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策