(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆163元~217元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | 材質 | 表面處理 | 強度等級※ |
PACK-E-THFBCM | 鋼 | 鍍鎳 | 10.9 |
型式 |
PACK-E-THFBCM4-12 |
型式 | 螺紋規格 M | 牙長 L | H | φD | 包裝數量 | 販售單位 |
TYPE | (mm) | |||||
PACK-E-THFBCM | 5 | 20 | 3.4 | 9.8 | 100 | 袋 |
25 | ||||||
6 | 12 | 4 | 11.8 | |||
16 |
型號 |
---|
PACK-E-THFBCM5-20 |
PACK-E-THFBCM5-25 |
PACK-E-THFBCM6-12 |
PACK-E-THFBCM6-16 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺桿直徑 (mm) | 螺牙部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 當日可能 | 5 | 20 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 5 | 25 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 6 | 12 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 6 | 16 |
Loading...
型式 | 皿頭螺栓 | 販售形態 | 100入袋裝 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 鍍鎳 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策