(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆325元~542元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | ![]() | ![]() |
PACK-E-THNTAP | 鋼 | 鍍鎳 |
型式 |
PACK-E-THNTAP6-4 |
型式 | 槽寬 | 螺紋規格 M | A | B | H | 包裝數量 | 販售單位 | 適用鋁擠型規格 |
TYPE | (mm) | |||||||
PACK-E-THNTAP | 6 | 4 | 11 | 9.5 | 4.2 | 100 | 袋 | 3030、3060、6060 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | 4 | 14.3 | 12.8 | 4040、4080、8080 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 |
M4 | M5 | M6 | M8 |
5.1 | 6.8 | 11.7 | 23.5 |
型號 |
---|
PACK-E-THNTAP6-4 |
PACK-E-THNTAP6-5 |
PACK-E-THNTAP6-6 |
PACK-E-THNTAP8-4 |
PACK-E-THNTAP8-5 |
PACK-E-THNTAP8-6 |
PACK-E-THNTAP8-8 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M (mm) | 適用鋁擠型系列 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 當日可能 | M4 | 經濟型6系列專用 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | M5 | 經濟型6系列專用 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | M6 | 經濟型6系列專用 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | M4 | 經濟型8系列專用 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | M5 | 經濟型8系列專用 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | M6 | 經濟型8系列專用 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | M8 | 經濟型8系列專用 |
型號 |
---|
Loading...
螺帽種類 | 後裝螺帽 | 功能 | 附彈片 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 鍍鎳 | 販售形態 | 100入袋裝 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策