(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆56元~188元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品為磁簧開關。與附磁環氣壓缸搭備,可檢測活塞運動位置、回饋信號、控制氣壓缸運動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-MSDE-MP-2M
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | No. | 線長 | |
Type | 類型 | ||
E-MSC (有接點) | G H E J | MD(二線式) | 2M |
E-MSD (無接點) | MD(二線式) | ||
MN(NPN三線式) | |||
MP(PNP三線式) |
磁簧開關類型 | A | B | C | D | E |
G | 25(26.8) | 4.7(5.3) | 3.2 | 4.4 | - |
H | 4.6(5.2) | 3 | 4 | ||
E | 4.7(5.3) | 5.2 | 6.3 | ||
J | 10.5 | 12(21) | 5.3 | 8.6 | 14 |
項目 | 無接點磁簧開關 | 有接點磁簧開關 | ||
類型 | 二線式 | NPN三線式 | PNP三線式 | 二線式 |
電壓 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大開關電流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接點容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
內部消耗電流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
洩漏電流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保護電路 | 電源極性反向保護、突波吸收保護 | - | ||
工作溫度 | -10℃~70℃ | |||
保護等級 | 一般性IP64 |
氣壓缸內徑 | 型式 |
32,40,50 | E-MSAH-A32 |
63 | E-MSAH-A63 |
80,100 | E-MSAH-A80 |
氣壓缸 內徑 | 型式 | |
不鏽鋼缸體 | 鋁合金缸體 | |
6 | E-MSAB-S6 | - |
10 | E-MSAB-S10 | - |
12 | E-MSAB-S12 | - |
16 | E-MSAB-S16 | - |
20 | E-MSAB-S20 | E-MSAB-A20 |
25 | E-MSAB-S25 | E-MSAB-A25 |
32 | E-MSAB-S32 | E-MSAB-A32 |
40 | E-MSAB-S40 | E-MSAB-A40 |
50 | E-MSAB-S50 | - |
63 | E-MSAB-S63 | - |
TYPE | 類型 | MCQ | MSD | MGC | MXS | |||||||||||||||||||||||||||||
E-MSC (有接點) E-MSD (無接點) | G | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCC | MCPA | MCPAL | MCPF | MCPI | MCPB | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 25 | 32 | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
J | MSD | MTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
H | MGC | MCPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
E | MCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
【經濟型】 氣壓缸用磁簧開關的型號E-MSDE-MP-2M頁面。
記載關於型號E-MSDE-MP-2M之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-MSAB-A40 |
E-MSAB-S10 |
E-MSAB-S12 |
E-MSDG-MD-2M |
E-MSDG-MN-2M |
E-MSDG-MP-2M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 線數 | 附指示燈 | 輸出方式 | 導線長度 (L) (m) | 導線取出 | No.(適用氣壓缸) | 固定架種類 | 適用缸徑 | 磁性開關種類 | 磁性開關類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | - | - | - | - | - | 鋁合金筆型氣壓缸安裝帶 | 40 | - | - | ||
4天~ | - | - | - | - | - | - | 不鏽鋼筆型氣壓缸安裝帶 | 10 | - | - | ||
4天~ | - | - | - | - | - | - | 不鏽鋼筆型氣壓缸安裝帶 | 12 | - | - | ||
4天~ | 2 | 附指示燈 | - | 2 | 後方 | E-MCQ,E-MGC,E-MCPF等 | - | - | 無接點 | G類型 | ||
4天~ | 3 | 附指示燈 | NPN輸出 | 2 | 後方 | E-MCQ,E-MGC,E-MCPF等 | - | - | 無接點,NPN類型 | G類型 | ||
4天~ | 3 | 附指示燈 | PNP輸出 | 2 | 後方 | E-MCQ,E-MGC,E-MCPF等 | - | - | 無接點,PNP類型 | G類型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策