(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

空氣減壓閥 B型

空氣減壓閥 B型

【特長】
・可調整壓力的減壓閥。
・附1個壓力計與1個支架。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type
MSR8B
型式Rc使用壓力範圍設定壓力範圍耐壓力環境溫度範圍使用質量
TypeNo.(PT)MPaMPaMPa(℃)流體(g)
MSR8B1/40.05~1.00.05~0.851.55~60空氣270
10B3/8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSR8B
MSR10B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS供給側 接續外徑 No.(No.)
4天~ 101/48B
4天~ 103/810B

Loading...

  1. 1
■特性資料
如下圖所示一次側壓力固定為0.7MPa時,二次側的設定壓力值隨著使用量而下降。
  

基本資訊

調節閥/增壓閥 其他 使用流體 壓縮空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 設定壓力範圍(MPa) 0.05~0.85 流動方向 右邊
質量(g) 270 環境溫度範圍(℃) 5~60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767