(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

潤滑器 B型

潤滑器 B型

【特長】
・對壓縮空氣進行給油。
・較易調節給油量。
・給油量較舊規格大。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MSRR8B
型式Rc
(PT)
使用壓力範圍
MPa
耐壓力
MPa
使用溫度範圍
(℃)
儲油量
(cm3)
最小滴下流量
(ℓ/min)
建議用油使用
流體
質量
(g)
TypeNo.
MSRR8B1/40〜1.01.55〜606550渦輪機油 1級
(ISO VG32)
空氣345
10B3/860

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSRR8B
MSRR10B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSIN側 配管螺牙的No. 滴下最小流量
(l/min)
螺牙No.
4天~ 101/450Rc(PT)1/4
4天~ 103/860Rc(PT)3/8

Loading...

  1. 1
■特性資料
如下圖所示一次側壓力固定為0.7MPa時,二次側的設定壓力值隨著使用量而下降。
 

基本資訊

儲油量(cm3) 65 IN側 接續種類 Rc 外殼材質 樹脂
OUT側 連接種類 Rc OUT側 配管螺牙的No. 1/4 使用環境 標準
使用流體 空氣 質量(g) 345

此分類還有這些商品

技術支援服務