(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附過濾器調整器・潤滑器 B型

附過濾器調整器・潤滑器 B型

過濾器.調節閥.潤滑器的調質機器三點組合(FR.L)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MSFRAF8B
型式Rc
(PT)
過濾度
(μm)
使用壓力範圍
MPa
設定壓力範圍
MPa
耐壓力
MPa
儲油量
(cm3)
最小滴下流量
(ℓ/min)
建議用油環境溫度範圍
(℃)
使用
流體
質量
(g)
TypeNo.
MSFRRR8B1/450.05〜1.00.05〜0.851.56550渦輪機油 1級
(ISO VG32)
5〜60空氣845
10B3/860

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSFRRR8B
MSFRRR10B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連接口徑 潤滑器 滴下最小流量
(l/min)
No.(No.)
4天~ 10Rc1/4508B
4天~ 10Rc3/86010B

Loading...

  1. 1
■特性資料
如下圖所示一次側壓力固定為0.7MPa時,二次側的設定壓力值隨著使用量而下降。
  

基本資訊

調節閥組件組合 附過濾器調節閥+潤滑器 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
釋放結構 釋放 流動方向 標準流程(左→右) 最高使用壓力(MPa) 1
使用環境 空氣動力工具 杯體材質 PC 杯體導引
潤滑器 儲油量(cm3) 55 質量(g) 780 環境溫度範圍(℃) 5~60
使用壓力範圍(MPa) 0.05~1.0

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767