(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附過濾器調整器・過濾器 B型

附過濾器調整器・過濾器 B型

可作為空氣用過濾器且可調整壓力的調質機器組(FR)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MSFRAF8B
型式Rc
(PT)
過濾度
(μm)
使用壓力範圍
MPa
設定壓力範圍
MPa
耐壓力
MPa
環境溫度範圍
(℃)
使用
流體
質量
(g)
TypeNo.
MSFRAF8B1/45+0.30.05〜1.00.05〜0.851.55〜60空氣865
10B3/8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSFRAF8B
MSFRAF10B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連接口徑 No.(No.)
3天~ 10Rc1/48B
3天~ 10Rc3/810B
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連接口徑 No.(No.)

Loading...

  1. 1
■特性資料
如下圖所示一次側壓力固定為0.7MPa時,二次側的設定壓力值隨著使用量而下降。

基本資訊

調節閥組件組合 附過濾器調節閥+過濾器 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5+0.3μm
壓力計 附標準壓力計 釋放結構 釋放 排水旋塞 自動/手動
流動方向 標準流程(左→右) 最高使用壓力(MPa) 1 使用環境 空氣動力工具
杯體材質 PC 杯體導引 過濾器 水氣儲容量(cm3) 25
質量(g) 865 環境溫度範圍(℃) 5~60 使用壓力範圍(MPa) 0.05~1.0