(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣用過濾器 B型 (型號表)

空氣用過濾器 B型

【特長】
・空氣用過濾器。
・可去除空氣中的灰塵。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Type
MSAF8B-5
型式過濾度(μm)Rc使用壓力範圍耐壓力環境溫度範圍使用流體質量
TypeNo.選擇(PT)MPaMPa(℃)(g)
MSAF8B0.011/40.05~1.01.55~60空氣250
0.3270
5
10B0.013/8250
0.3270
5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSAF8B-0.01
MSAF8B-0.3
MSAF8B-5
MSAF10B-0.01
MSAF10B-0.3
MSAF10B-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS過濾度 配管螺牙No. No.(No.) 質量
(g)
4天~ 10[0.01μm] 0.01μm1/48B250
4天~ 10[0.3μm] 0.3μm1/48B270
4天~ 10[5μm] 5μm1/48B270
4天~ 10[0.01μm] 0.01μm3/810B250
4天~ 10[0.3μm] 0.3μm3/810B270
4天~ 10[5μm] 5μm3/810B270

Loading...

  1. 1
■特性資料
如下圖所示一次側壓力固定為0.7MPa時,二次側的設定壓力值隨著使用量而下降。



  
  
  
  

基本資訊

型式 標準 流體品質 一般乾燥空氣 接續種類 Rc(R)
使用環境 標準 連接方式 管連接形 杯體導引 標準流程(左→右)
環境溫度範圍(℃) 5~60

此分類還有這些商品

技術支援服務