(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】30度梯形螺桿用螺帽 附法蘭精巧型

【經濟型】30度梯形螺桿用螺帽 附法蘭精巧型

標準價格:◆◆515元-1179元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。

(i)請注意

  • 不建議將MiSUMi的經濟型螺帽和MiSUMi標準品梯形螺桿或其他品牌的梯形螺桿搭配使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
尺寸图
規格表
Typed螺距
P
DL1D1TP.C.D.K動態容許推力
(kN)
重量(g)

精巧.圓法蘭型

精巧.二面法蘭.2孔型

C-MTSPFRC
C-MTSPNRC
*1021619324243.31.7139
*121824365274.32.6759
1432038293.337357
16222840314.548973
204263244356.6811294
2252840506395.48.40174143
253153429.68174143
*精巧.二面法蘭.2孔型無d10.12尺寸。
 
產品概述
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為合金銅;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。

產品概述
產品特點
螺纹採用高精度螺牙加工,螺紋配合精度有保證
端面刻有MiSUMi logo,品質有保證

商品特徵
注意事項
1. 請不要讓梯形螺桿掉落或敲擊。否則,可能導致劃傷、破損。另外,受到了衝擊時,即使外觀上看不見 破損,也可能導致功能的損壞。
2. 接觸產品時,請根據需要使用防護手套、安全鞋等防護用具,以確保安全。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
 
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-MTSPFRC10
C-MTSPFRC12
C-MTSPFRC14
C-MTSPFRC16
C-MTSPFRC20
C-MTSPFRC22
C-MTSPFRC25
C-MTSPNRC14
C-MTSPNRC16
C-MTSPNRC20
C-MTSPNRC22
C-MTSPNRC25
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. D
(φ)
螺距
(mm)
螺帽形狀 螺帽外徑 Dn
(φ)
螺帽長度 Ln
(mm)
當日可能 102圓法蘭型1619
當日可能 122圓法蘭型1824
當日可能 143圓法蘭型2024
4天 163圓法蘭型2228
4天 204圓法蘭型2632
4天 225圓法蘭型2840
當日可能 255圓法蘭型3140
當日可能 143二面法蘭型2024
4天 163二面法蘭型2228
4天 204二面法蘭型2632
當日可能 225二面法蘭型2840
當日可能 255二面法蘭型3140

Loading...

  1. 1
使用案例
高要求場合請選用種類更加豐富的MiSUMi標準品(左右螺牙/鍍低溫黑色鉻表面處理)
使用案例

使用案例

基本資訊

型式 附法蘭型 螺牙方向 右螺牙 材質 銅合金
表面處理 安裝方法 貫穿孔

常見問題 ( FAQ )

質問: 梯形螺桿和滾珠螺桿有什麼不同?
回答: 滾珠螺桿是滾動摩擦,梯形螺桿是滑動摩擦;滾珠螺桿沒有自鎖性,而梯形螺桿有一定的自鎖性。
質問: 可以與其他的梯形螺桿配套使用嗎?
回答: 因JIS標準和國際標準存在細微差異,因此不建議經濟型梯形螺桿與MiSUMi既存品或其他品牌混合使用。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767