(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆181元-704元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | d | 螺距 P | D | L1 | D1 | T | P.C.D | K | W | W1 | 動態容許 推力(kN) | 重量(g) | ||
圓法蘭型 | 二面法蘭.2孔型 | 二面法蘭.4孔型 | ||||||||||||
(圓法蘭型) C-MTSFRC(二面法蘭.2孔型) C-MTSNRC(二面法蘭.4孔型) C-MTSGRC | *8 | 1.5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 22 | 4.3 | - | - | 1.25 | 41 | 33 | - |
10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 26 | 22 | - | 2.17 | 80 | 66 | 67 | |||
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 24 | - | 3.33 | 120 | 95 | 96 | |||
14 | 3 | 33 | 4.18 | 110 | 85 | 86 | ||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 30 | 38 | 5.67 | 200 | 169 | 172 | ||
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 34 | 42 | 8.34 | 260 | 219 | 220 | |||
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 40 | 47 | 10.51 | 410 | 357 | 364 | ||
25 | 12.09 | 350 | 290 | 297 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. D (φ) | 螺距 (mm) | 螺帽形狀 | 螺帽外徑 Dn (φ) | 螺帽長度 Ln (mm) | 安裝孔數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 8 | 1.5 | 圓法蘭型 | 15 | 20 | - | ||
當日可能 | 10 | 10 | 2 | 圓法蘭型 | 20 | 24 | - | ||
當日可能 | - | 12 | 2 | 圓法蘭型 | 22 | 30 | - | ||
當日可能 | - | 14 | 3 | 圓法蘭型 | 22 | 30 | - | ||
當日可能 | - | 16 | 3 | 圓法蘭型 | 28 | 35 | - | ||
當日可能 | 10 | 20 | 4 | 圓法蘭型 | 32 | 40 | - | ||
當日可能 | 10 | 22 | 5 | 圓法蘭型 | 36 | 50 | - | ||
當日可能 | 10 | 25 | 5 | 圓法蘭型 | 36 | 50 | - | ||
當日可能 | - | 10 | 2 | 二面法蘭型 | 20 | 24 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 12 | 2 | 二面法蘭型 | 22 | 30 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 14 | 3 | 二面法蘭型 | 22 | 30 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 16 | 3 | 二面法蘭型 | 28 | 35 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 4 | 二面法蘭型 | 32 | 40 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 22 | 5 | 二面法蘭型 | 36 | 50 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 5 | 二面法蘭型 | 36 | 50 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 8 | 1.5 | 二面法蘭型 | 15 | 20 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 2 | 二面法蘭型 | 20 | 24 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 12 | 2 | 二面法蘭型 | 22 | 30 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 14 | 3 | 二面法蘭型 | 22 | 30 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 16 | 3 | 二面法蘭型 | 28 | 35 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 4 | 二面法蘭型 | 32 | 40 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 22 | 5 | 二面法蘭型 | 36 | 50 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 25 | 5 | 二面法蘭型 | 36 | 50 | 2 |
Loading...
型式 | 附法蘭型 | 螺牙方向 | 右螺牙 | 材質 | 銅合金 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 安裝方法 | 貫穿孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策