(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】線性滾珠襯套 行程式 直柱型

【經濟型】線性滾珠襯套  行程式  直柱型

標準價格:◆◆138元-1,481元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
直柱型线性滚珠衬套尺寸图
材質表
■材質規格表
外殼滚珠保持器使用環境溫度
 材質 硬度 表面處理 材質 材質
相當於SUJ258HRC~鍍無電解鎳相當於SUJ26063T5-20~110℃
與線性襯套不同,採用滾珠不迴圈的機構,因此行程有限。請務必在最大行程以內使用。
規格表
■尺寸規格表
Type型式最大行程滾珠列數DLBWD1
dr容許公差標準型加長型標準型加長型 公差範圍 公差範圍標準型加長型 公差範圍
E-LBB
E-LBB□L
50
-0.009
16736100
-0.016
15±0.2   5   1080
-0.5
1.19.6
6207.21219   6.2   12.411.311.5
8248.51524   8   1615.314.3
103314190
-0.019
29   9   1819.41.318
1234172130   10   2020.420
1336172332   10   2020.422
164018482837   13   2623.31.627
200
-0.010
4722320
-0.022
42   14   2827.330.5
2550223745   15   3028.335.3
308547364564   18   3640.81.8543
350
-0.012
9055520
-0.03
70±0.3   20   4045.32.149
40110696080   20   4056.357
45110696580   24   4856.32.1562
501408972100   24   4872.32.6570
與直線襯套不同,採用滾珠不迴圈的機構,因此行程有限。請務必在最大行程以內使用。
 
 基本額定荷重
 C(動態)NCo(靜態)N
dr標準型加長型標準型加長型
5118160102146
6232380160320
8358590262520
1065611404901030
12112018108501720
13118018308801750
161590223016602360
201640231017302520
251710242018602780
303120492032206710
353260518036107200
404380693049609810
454420706051209960
5058109210713014300
產品要點
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。

特點1: 可有效利用空間。線性襯套配合導桿使用,可以有效地利用空間,適合於小型的機構設計。
特點2: 互換性佳。由於線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
特點3: 可以結合使用條件選擇適當的規格。
特點4: 相對於線性滑軌價格有優勢。
使用方法
圖示使用方法說明
線性襯套使用方法線性襯套承受較大的荷重(偏載)時,不適合只使用單一個單循環型襯套。建議使用加長型或多個標準型襯套。
线性滚珠衬套低价格短交期線性襯套在結構上不適合旋轉運動。勉強旋轉可能造成意外發生,必須特別注意。
线性滚珠衬套直柱型大量库存品质保证線性襯套不適合反覆插拔。
线性滚珠衬套性价比高库存充足將導桿插入線性襯套中時,請對準中心並慢慢插入,否則會導致鋼珠脫落或保持器變形。
注意事項
■定期維護:
 ①使用前,請在線性襯套內側的滾珠列上塗抹潤滑脂,以後再適時補充。潤滑脂在線性襯套的鋼珠與滾動面(導桿·襯套)的表面形成油膜,有效減小摩擦,防止燒結。潤滑油的減少及劣化會嚴重影響線性襯套的壽命。
 ②推薦供給潤滑脂:鋰皂基潤滑脂。
 ③推薦注脂間隔:通常每隔6個月。
 ④移動距離較長時,推薦3個月一次或當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為準。
 ⑤線性襯套承受較大的力矩荷重(偏載)時,不適用僅單一個單循環型襯套,建議使用雙循環型或多個單循環型襯套。
■防塵對策:
 如果線性襯套的內部進入灰塵或異物,可能會損壞鋼珠的迴圈,從而導致意想不到的故障發生。在環境較惡劣的環境使用時,請額外安裝防塵罩和保護罩等。
■MiSUMi製線性襯套建議安裝在H7公差的固定座上。線性襯套與襯套座為餘隙配合。
■與線性襯套不同,採用滾珠不迴圈的機構,因此行程有限。請務必在最大行程以內使用。
■預壓使用時,建議使用MiSUMi h5外徑公差的淬火導桿。
■MiSUMi製線性襯套建議與淬火g6公差的導桿組合。
 
參考資料
使用方法請參考使用方法
金屬材料及其表面處理的防鏽性能及保養請參考防鏽性能
相關商品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-LBB5
E-LBB5L
E-LBB6
E-LBB6L
E-LBB8
E-LBB8L
E-LBB10
E-LBB10L
E-LBB12
E-LBB12L
E-LBB13
E-LBB13L
E-LBB16
E-LBB16L
E-LBB20
E-LBB20L
E-LBB25
E-LBB25L
E-LBB30
E-LBB30L
E-LBB35
E-LBB35L
E-LBB40
E-LBB40L
E-LBB45
E-LBB45L
E-LBB50
E-LBB50L
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
滾珠的循環種類 外徑 D
(φ)
當日可能 515單循環10
當日可能 515雙循環10
當日可能 619單循環12
4天~ 619雙循環12
當日可能 824單循環15
4天~ 824雙循環15
4天~ 1029單循環19
4天~ 1029雙循環19
4天~ 1230單循環21
4天~ 1230雙循環21
4天~ 1332單循環23
4天~ 1332雙循環23
4天~ 1637單循環28
4天~ 1637雙循環28
4天~ 2042單循環32
4天~ 2042雙循環32
4天~ 2559單循環40
4天~ 2559雙循環40
4天~ 3064單循環45
4天~ 3064雙循環45
4天~ 3570單循環52
4天~ 3570雙循環52
4天~ 4080單循環60
4天~ 4080雙循環60
4天~ 4580單循環65
4天~ 4580雙循環65
4天~ 50100單循環72
4天~ 50100雙循環72

Loading...

  1. 1

使用案例
線性襯套用途廣泛
設備名稱:
  使用偏心錐形凸輪的多段行程機構
設計目的:
  通過最低限度的驅動器進行多段移動,以轉移工件。
零件應用說明:
  以直線和旋轉運動驅動器為驅動源,使用偏心錐形凸輪,進行多段移動 。

瞭解詳細資訊,請點擊使用案例

基本資訊

標準 外筒材質 外筒表面處理 無電解鎳
型式 直柱

常見問題 ( FAQ )

質問: 產品如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為準。
質問: 線性襯套的防銹能力比較?
回答: 防銹能力由強至弱:鍍低溫黑色鉻→鍍無電解鎳→無表面處理。
普通軸承鋼容易生銹,一定要定期塗抹防銹油使用。

此分類還有這些商品

技術支援服務