(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆33元-98元/個◆◆
● 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的釹磁鐵,小型尺寸即可具備強大的磁力。
● 磁鐵上設計有碟形螺栓孔,易於安裝固定。
● 較標準品之吸附力約下降10~20%,但價格大幅下降約76%。
● 全系列庫存品,可當日出貨。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 耐熱溫度 | 表面處理 |
E-TNHXCC | 釹磁鐵 | 80℃ | 鍍鎳 |
型式 | − | T |
E-TNHXCC8 | − | 2 |
型式 | T | d1 | d2 | 適用皿頭螺栓M (需另購) | 吸附力 (N) | 吸附力 (kgf) | 表面磁通密度 高斯值(G) | |
Type | A | |||||||
E-TNHXCC | 8 | 2 | 5.5 | 3.0 | M2.5 | 7.36 | 0.75 | 2500~3100 |
3 | 5.5 | 3.0 | M2.5 | 10.43 | 1.06 | 3000~3600 | ||
4 | 5.5 | 3.0 | M2.5 | 11.84 | 1.21 | 3200~3800 | ||
10 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3 | 12.81 | 1.31 | 2950~3550 | |
4 | 6.5 | 3.5 | M3 | 16.48 | 1.68 | 3250~3900 | ||
12 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3 | 16.37 | 1.67 | 3000~3600 | |
4.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 20.06 | 2.05 | 3500~4100 | ||
15 | 3 | 9 | 4.8 | M4 | 21.75 | 2.22 | 2900~3500 | |
5 | 9 | 4.8 | M4 | 29.84 | 3.05 | 3500~4100 | ||
20 | 4 | 11 | 5.8 | M5 | 45.3 | 4.62 | 3100~3700 | |
5.5 | 11 | 5.8 | M5 | 50.9 | 5.19 | 3450~4050 | ||
6 | 11 | 5.8 | M5 | 57.18 | 5.83 | 3700~4300 |
尺寸 A | 適用皿頭螺栓 (需另購) | 緊固扭矩(參考值) N・m |
8 | M2.5−6 | 0.2 |
10 | M3−8 | 0.6 |
12 | M3−8 | 0.6 |
15 | M4−10 | 1.4 |
20 | M5−12 | 2.9 |
型號 |
---|
E-TNHXCC8-2 |
E-TNHXCC8-3 |
E-TNHXCC8-4 |
E-TNHXCC10-3 |
E-TNHXCC10-4 |
E-TNHXCC12-3 |
E-TNHXCC12-4.5 |
E-TNHXCC15-3 |
E-TNHXCC15-5 |
E-TNHXCC20-4 |
E-TNHXCC20-5.5 |
E-TNHXCC20-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 厚度 T (mm) | 圓形 外徑 A (mm) |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 2 | 8 | ||
當日可能 | 3 | 8 | ||
當日可能 | 4 | 8 | ||
當日可能 | 3 | 10 | ||
當日可能 | 4 | 10 | ||
當日可能 | 3 | 12 | ||
當日可能 | 4.5 | 12 | ||
當日可能 | 3 | 15 | ||
當日可能 | 5 | 15 | ||
當日可能 | 4 | 20 | ||
當日可能 | 5.5 | 20 | ||
當日可能 | 6 | 20 |
Loading...
形狀 | 環 | 磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 磁鐵表面處理 | 鍍鎳 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策