(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆11元-112元/個◆◆
● 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的釹磁鐵,小型尺寸即可具備強大的磁力。
● 較標準品之吸附力約下降10~20%,但價格大幅下降約76%。
● 全系列庫存品,可當日出貨。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | 耐熱溫度 |
E-THXN | 釹磁鐵 | 鍍鎳 | 80℃ |
型式 | − | L |
E-THXN3 | − | 3 |
型式 | L | 吸附力 (N) | 吸附力 (kgf) | 表面磁通密度 高斯值(G) | |
Type | D | ||||
E-THXN | 3 | 1 | 0.85 | 0.09 | 1900~2400 |
2 | 1.33 | 0.14 | 2850~3350 | ||
3 | 1.73 | 0.18 | 3150~3800 | ||
5 | 2.14 | 0.22 | 3550~4150 | ||
6 | 2.48 | 0.25 | 3550~4150 | ||
4 | 1 | 1.29 | 0.13 | 1700~2100 | |
2 | 2.49 | 0.25 | 2800~3300 | ||
3 | 3.24 | 0.33 | 3300~3800 | ||
4 | 3.61 | 0.37 | 3500~4100 | ||
5 | 4.07 | 0.42 | 3700~4300 | ||
8 | 5.98 | 0.61 | 3950~4550 | ||
10 | 5.79 | 0.59 | 3800~4400 | ||
5 | 2 | 3.46 | 0.35 | 2700~3200 | |
3 | 5.55 | 0.57 | 3300~3900 | ||
4 | 6.04 | 0.62 | 3650~4250 | ||
5 | 7.54 | 0.77 | 3850~4450 | ||
8 | 8.03 | 0.82 | 4100~4800 | ||
10 | 8.65 | 0.88 | 4350~4950 | ||
6 | 2 | 3.6 | 0.37 | 2350~2850 | |
3 | 7.04 | 0.72 | 3150~3750 | ||
4 | 7.61 | 0.78 | 3350~3950 | ||
5 | 8.6 | 0.88 | 3500~4100 | ||
6 | 9.11 | 0.93 | 3650~4250 | ||
10 | 10.39 | 1.06 | 3950~4550 | ||
8 | 2 | 5.64 | 0.58 | 2000~2500 | |
3 | 9.11 | 0.93 | 2700~3400 | ||
5 | 15.96 | 1.63 | 3750~4350 | ||
6 | 17.51 | 1.79 | 3900~4500 | ||
8 | 20.25 | 2.07 | 4200~4800 | ||
10 | 2 | 6.48 | 0.66 | 1650~2050 | |
3 | 9.79 | 1.00 | 2400~2900 | ||
5 | 20.54 | 2.10 | 3250~3750 | ||
8 | 29.17 | 2.98 | 3900~4500 | ||
10 | 34.94 | 3.57 | 4200~4800 | ||
12 | 10 | 45.9 | 4.68 | 4200~4800 | |
15 | 2 | 9.27 | 0.95 | 1150~1550 | |
20 | 3 | 31.55 | 3.22 | 1450~1850 | |
10 | 90.18 | 9.20 | 3600~4200 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 長度L (mm) |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 3 | 1 | ||
當日可能 | 3 | 2 | ||
當日可能 | 3 | 3 | ||
當日可能 | 3 | 5 | ||
當日可能 | 3 | 6 | ||
當日可能 | 4 | 1 | ||
當日可能 | 4 | 2 | ||
當日可能 | 4 | 3 | ||
當日可能 | 4 | 4 | ||
當日可能 | 4 | 5 | ||
當日可能 | 4 | 8 | ||
當日可能 | 4 | 10 | ||
當日可能 | 5 | 2 | ||
當日可能 | 5 | 3 | ||
當日可能 | 5 | 4 | ||
當日可能 | 5 | 5 | ||
當日可能 | 5 | 8 | ||
當日可能 | 5 | 10 | ||
當日可能 | 6 | 2 | ||
當日可能 | 6 | 3 | ||
當日可能 | 6 | 4 | ||
當日可能 | 6 | 5 | ||
當日可能 | 6 | 6 | ||
當日可能 | 6 | 10 | ||
當日可能 | 8 | 2 | ||
當日可能 | 8 | 3 | ||
當日可能 | 8 | 5 | ||
當日可能 | 8 | 6 | ||
當日可能 | 8 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 3 | ||
當日可能 | 10 | 5 | ||
當日可能 | 10 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 10 | ||
當日可能 | 12 | 10 | ||
當日可能 | 15 | 2 | ||
當日可能 | 20 | 3 | ||
當日可能 | 20 | 10 |
Loading...
形狀 | 圓 | 磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 磁鐵表面處理 | 鍍鎳 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策