(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 真空發生器 MZ系列 套接T型

【經濟型】 真空發生器 MZ系列 套接T型

標準價格:◆◆136-136元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
・MiSUMi自主研發經濟型真空發生器,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
・嚴格管控原材料和製程,保證產品真空度和耐久性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
規格表
■真空發生器 套接T型
型式配管尺寸ABCDFGHK最大真空流量空氣消耗流量
TypeNo.供氣D1真空D2排氣D3(ℓ/min)(ℓ/min)
E-MZT7S666613414.218223.224221330
10S8663717.22024.54.226232553

■規格
使用流體過濾後的壓縮空氣
使用壓力(MPa)0.15-0.7
額定供給壓力(MPa)0.5
使用溫度(℃)0-60
產品要點
【特長】
・MiSUMi自主研發產品,MiSUMi標示LOGO、品量可靠放心、外觀精美
・MiSUMi經濟型真空發生器實施真空度全數檢查,保證其真空度。
・嚴格管控原材料和製程,耐壓密封性好、不易漏氣。
產品概述
商品特徵
注意事項
■注意:工件上粘附灰塵時,會導致真空發生器發生故障。請與真空過濾器組合使用。
 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MZT7S
E-MZT10S
型號數量折扣標準
出貨日
消耗流量
(l/min)
吸入流量
(l/min)
噴嘴徑
4天~ 30130.7mm
4天~ 53251.0mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 管形 極限真空度(kPa) -88 用途 單體
性能 高真空度型 / 中流量型 使用壓力範圍(MPa) 0.15::0.7 使用溫度範圍(℃) 0::60

常見問題 ( FAQ )

質問: 真空發生器怎麼連接?
回答: 此款發生器為簡易的雙插管連接,兩頭可直接插管,簡便安裝。插管時請注意真空口(V口)和壓縮空氣口(P口)
質問: 此款真空發生器是否有內置消音器?
回答: 這款真空發生器為簡易直通插管型,是直接排氣的,沒有內置消音器。需要消音效果的請選擇帶內置消音器的真空發生器。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767