(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆58元-190元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 吸盤材質 | 連接器 | A | D | E | F | |
Type | 吸盤直徑 | ||||||
E-MZ2MT | 10 | N(丁腈橡膠) S(矽橡膠) GS(導電性矽橡膠) | 無指定(吸盤單品) M5(外螺牙) FM5(內螺牙) | 11 | 8.5 | 1.5 | 8 |
15 | 16 | 8.5 | |||||
20 | 21 | 13.5 | 2.5 | 14 | |||
25 | 26 | 15 | |||||
30 | 31 | 18 |
吸盤材質 | NBR合成橡膠 | 矽膠 | 導電性矽膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐鹼性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面電阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 環境 | 連接螺紋種類 | 連接螺牙徑 | 本體種類 | 連接器種類 | 外徑 (d) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 10 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | 30 |
Loading...
吸盤形狀 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策