(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 真空吸盤 MV系列 軟質標準型

【經濟型】 真空吸盤 MV系列 軟質標準型

標準價格:◆◆65元-650元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。

(i)請注意

  • 經濟型商品,訂購吸盤單品時,請訂購8個以上;
    訂購吸盤附螺牙型、吸盤套裝時,請訂購4個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖

規格表
■吸盤單品
型式吸盤尺寸安裝配件尺寸
Type材質安裝配件吸盤直徑B1d1d2B3D3d3MA
E-VPCT (NBR合成橡膠)
CE (導電性矽膠)
無指定(直接安裝)
A(附安裝零件)
412.21241029M4×0.7
66
88
101410
1515
20152016.537.5M6×1.0
301530
402040
■吸盤套裝
型式dL1
Type固定架類型吸盤材質吸盤直徑
E-MVCK(固定式 頂端快速型)
T(彈簧式 頂端快速型)
L(彈簧式 橫向快速型)
S(彈簧式 頂端螺牙型)
N(NBR合成橡膠)
E(導電性矽膠)
4412.2
6612.2
8812.2
101014
151514
202015
303015
404015
 

固定式 頂端快速型 
吸盤直徑K形狀
BL2二面寬度H1二面寬度H2M
441.818.31412M12×1.0
6
8
1042.620.1
15
2044.722.71714M14×1.0
30
40

彈簧式 頂端快速型
吸盤直徑T形狀
BL2彈簧最大荷重(N)
466.832.34.0~7.1
6
8
1068.634.1
15
2069.1357.0~12.6
30
40

彈簧式 橫向快速型
吸盤直徑L形狀
BL2彈簧最大荷重(N)
464.441.34.0~7.1
6
8
1066.243.1
15
2067.1447.0~12.6
30
40

彈簧式 頂端螺牙型
吸盤直徑S形狀
BL2彈簧最大荷重(N)
457.345.67.9~15.0
6
8
1059.147.4
15
206149.37.9~15.0
30
40
產品要點
【特長】
・MiSUMi品牌自主研發產品,品質可靠放心、外觀精美。
・吸盤使用優質橡膠原材料,透過嚴格的硫化技術控制和二次硫化技術,保證吸盤的耐久性和氣密性。
・產品有多種固定架可以選擇。若不適合使用固定架的情況,可選擇附安裝配件,直接安裝在獨自設計的治具上。
・有多種吸盤材質,可對應不同條件使用。
・市場流通規格,選型、替換方便。
・吸盤使用軟質材質,工作中不易刮傷商品。
・吸盤變形後可貼附於工件表面,不會對產品有過多的擠壓力,適用於易破損,易變形的工件。
經濟型真空吸盤概述
經濟型真空吸盤特點
注意事項

■吸盤材質規格
TypeNBR合成橡膠導電性矽膠
高溫使用溫度極限110℃180℃
低溫使用溫度極限-30℃-40℃
耐候性
耐臭氧性
耐酸性
耐鹼性
耐油性(汽油·輕油)
(苯·甲苯)
表面電阻率106~109Ω/sq
 
吸盤建議的安裝方法
型號
E-MVCKE4
E-MVCKE6
E-MVCKE8
E-MVCKE10
E-MVCKE15
E-MVCKE20
E-MVCKE30
E-MVCKE40
E-MVCKN4
E-MVCKN6
E-MVCKN8
E-MVCKN10
E-MVCKN15
E-MVCKN20
E-MVCKN30
E-MVCKN40
E-MVCLE4
E-MVCLE6
E-MVCLE8
E-MVCLE10
E-MVCLE15
E-MVCLE20
E-MVCLE30
E-MVCLE40
E-MVCLN4
E-MVCLN6
E-MVCLN8
E-MVCLN10
E-MVCLN15
E-MVCLN20
E-MVCLN30
E-MVCLN40
E-MVCSE4
E-MVCSE6
E-MVCSE8
E-MVCSE10
E-MVCSE15
E-MVCSE20
E-MVCSE30
E-MVCSE40
E-MVCSN4
E-MVCSN6
E-MVCSN8
E-MVCSN10
E-MVCSN15
E-MVCSN20
E-MVCSN30
E-MVCSN40
E-MVCTE4
E-MVCTE6
E-MVCTE8
E-MVCTE10
E-MVCTE15
E-MVCTE20
E-MVCTE30
E-MVCTE40
E-MVCTN4
E-MVCTN6
E-MVCTN8
E-MVCTN10
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 連接螺紋種類 本體種類 連接器種類 真空引出口 外徑 (d)
(φ)
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭4
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭6
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭8
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭10
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭15
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭20
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭30
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭40
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭4
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭6
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭8
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭20
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭30
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭40
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭4
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭6
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭8
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭10
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭15
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭20
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭30
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭40
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭4
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭6
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭8
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭20
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭30
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭40
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)4
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)6
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)8
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)10
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)15
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)20
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)30
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)40
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)4
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)6
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)8
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)20
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)30
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)40
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭4
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭6
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭8
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭10
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭15
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭20
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭30
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠靜電擴散-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭40
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭4
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭6
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭8
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠標準-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭10

Loading...


使用案例
使用範例

使用範例

基本資訊

吸盤形狀 柔軟

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型軟質吸盤適用什麼樣的狀況使用?
回答: MiSUMi經濟型軟質吸盤,相對於標準的吸盤,材質較軟,不易損傷工件,適合表面易損的工件。
質問: MiSUMi經濟型吸盤產品是什麼材質?
回答: MiSUMi經濟型吸盤材質有多種可選,丁晴橡膠、導電性矽橡膠、氟橡膠等,根據實際使用條件選擇合適的材料。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767