(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆59元-819元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 吸盤尺寸 | 安裝配件尺寸 | ||||||||
Type | 材質 | 安裝配件 | 吸盤直徑 | d1 | d2 | B1 | B3 | D3 | d3 | MA |
E-VP | FT (NBR合成橡膠) FF (氟素橡膠) | 無指定(直接安裝) A(附安裝零件) | 15 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 |
20 | 15 | 20 | 11 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6×1.0 | |||
25 | 17 | 25 | 12 | |||||||
30 | 17 | 30 | 14 | 13 | 12 | |||||
40 | 25 | 40 | 17.5 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 30 | 50 | 18 |
型式 | d | L1 | |||
Type | 固定架類型 | 吸盤材質 | 吸盤直徑 | ||
E-MVF | K(固定式 頂端快速型) T(彈簧式 頂端快速型) L(彈簧式 橫向快速型) S(彈簧式 頂端螺牙型) | N(NBR合成橡膠) F(氟素橡膠) | 15 | 15 | 10 |
20 | 20 | 11 | |||
25 | 25 | 12 | |||
30 | 30 | 14 | |||
40 | 40 | 17.5 | |||
50 | 50 | 18 |
吸盤直徑 | K形狀 | ||||||
B | L2 | L3 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | M | ||
15 | 37.5 | 14 | 18.5 | 14 | 12 | M12×1.0 | |
20 | 38.7 | 16.6 | 18 | 17 | 14 | M14×1.0 | |
25 | 39.7 | 17.6 | 18 | 17 | 14 | M14×1.0 | |
30 | 41.7 | 19.6 | 18 | 17 | 14 | M14×1.0 | |
40 | 45.2 | 23.1 | 18 | 17 | 14 | M14×1.0 | |
50 | 45.7 | 23.6 | 18 | 17 | 14 | M14×1.0 |
吸盤直徑 | T形狀 | ||||
B | L2 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | 彈簧最大荷重(N) | |
15 | 62.1 | 28 | 17 | 12 | 7.0~12.6 |
20 | 63.5 | 29 | 17 | 12 | |
25 | 64.5 | 30 | 17 | 12 | |
30 | 66.5 | 32 | 17 | 12 | |
40 | 70 | 35.5 | 17 | 12 | |
50 | 70.1 | 36 | 17 | 12 |
吸盤直徑 | L形狀 | ||||||
B | L2 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | 彈簧最大荷重(N) | |||
15 | 60.1 | 37 | 17 | 12 | 7.0~12.6 | ||
20 | 61.1 | 38 | 17 | 12 | |||
25 | 62.1 | 39 | 17 | 12 | |||
30 | 64.1 | 41 | 17 | 12 | |||
40 | 67.6 | 44.5 | 17 | 12 | |||
50 | 68.1 | 45 | 17 | 12 |
吸盤直徑 | L1 | S形狀 | ||||||
M | B | L2 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | 彈簧最大荷重(N) | |||
15 | 10 | M14×1 | 53 | 41.3 | 17 | 12 | 7.9~15.0 | |
20 | 11 | M14×1 | 55 | 43.3 | 17 | 12 | ||
25 | 12 | M14×1 | 56 | 44.3 | 17 | 12 | ||
30 | 14 | M14×1 | 58 | 46.3 | 17 | 12 | ||
40 | 17.5 | M14×1 | 61.5 | 49.8 | 17 | 12 | ||
50 | 18 | M14×1 | 62 | 50.3 | 17 | 12 |
吸盤材質 | NBR合成橡膠 | 氟素橡膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 230℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -10℃ | |
耐候性 | △ | ○ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ◎ | |
耐鹼性 | ○ | x | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | ◎ |
(苯·甲苯) | △ | ◎ | |
表面電阻率 | - | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 連接螺紋種類 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
當日可能 | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 15 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤單品 | - | - | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤單品 | - | - | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤單品 | - | - | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤單品 | - | - | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤單品 | - | - | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | - | 吸盤單品 | - | - | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 外螺紋 | 吸盤 附螺牙型 | - | - | 50 |
Loading...
吸盤形狀 | 深型 | 環境 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策