(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆35元-349元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | d1 | d2 | B | ||
Type | 吸盤類型 | 吸盤直徑 | |||
E-SR | P(單層) PF(風箱型) | 6 | 10 | 6 | 12 |
9 | 10.5 | 9 | 12.5 | ||
12* | 10.5(12) | 13(12) | 12(17) | ||
15 | 16 | 15 | 16 | ||
20* | 15.5(15) | 20(20) | 16(25) | ||
30 | 15.5 | 30 | 16 | ||
40 | 40 |
型式 | 吸盤樣式 | 行程 | 雙邊 | 頂端 | 彈簧 | |||||
Type | No. | 吸盤類型 | 吸盤直徑 | S | L | L1 | L | L1 | 彈簧常數 | 最大荷重 |
E-SRK (雙邊螺牙) E-SRKN (頂端螺牙) | 10 | 無指定(固定架單品) P(單層) PF(風箱型) | 6 9 12* | 5 | 40 | 19 | 35 | 22 | 0.030kgf | 0.55kgf |
1010 | 10 | 45 | 24 | 45 | 27 | 0.025kgf | ||||
1015 | 15 | 50 | 29 | 55 | 32 | 0.020kgf | ||||
20 | 15 20* 30 40 | 5 | 48 | 20 | 39 | 22 | 0.037kgf | |||
2010 | 10 | 53 | 25 | 49 | 27 | 0.032kgf | ||||
2015 | 15 | 58 | 30 | 59 | 32 | 0.027kgf |
吸盤材質 | 矽膠 | |
高溫使用溫度極限 | 180℃ | |
低溫使用溫度極限 | -50℃ | |
耐候性 | ○ | |
耐臭氧性 | ◎ | |
耐酸性 | ○ | |
耐鹼性 | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | △ |
(苯·甲苯) | △ | |
表面電阻率 | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤形狀 | 材質 | 本體種類 | 連接器種類 | 外徑 (d) (φ) | No. | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 10 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 6 | 10 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 9 | 10 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 10 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 10 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 20 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 15 | 20 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 20 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 30 | 20 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 40 | 20 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 20 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 1010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 6 | 1010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 9 | 1010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 1015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 6 | 1015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 9 | 1015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 2010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 15 | 2010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 2010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 30 | 2010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 40 | 2010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 2010 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 2015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 15 | 2015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 2015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 30 | 2015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 40 | 2015 | 雙邊螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 2015 | 雙邊螺牙 | ||
當日可能 | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 10 | 頂端螺牙 | ||
當日可能 | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 6 | 10 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 9 | 10 | 頂端螺牙 | ||
當日可能 | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 10 | 頂端螺牙 | ||
當日可能 | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 10 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 20 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 15 | 20 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 20 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 30 | 20 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 40 | 20 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 20 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 1010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 6 | 1010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 9 | 1010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 1015 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 6 | 1015 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 9 | 1015 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1015 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 12 | 1015 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | - | 鋁合金 | 連接器單品 | 彈簧式 頂端 | - | 2010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 15 | 2010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 2010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 30 | 2010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 標準 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 40 | 2010 | 頂端螺牙 | ||
4天~ | 風箱 | 鋁合金 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 20 | 2010 | 頂端螺牙 |
Loading...
環境 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策