(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】氮氣缸用安裝支撐架 (E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS適用)

【經濟型】氮氣缸用安裝支撐架 (E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS適用)

標準價格:◆◆30元-114元/個◆◆
選擇多樣化的氮氣缸用安裝支撐架。
適用氮氣缸E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS。

(i)請注意

  • 此商品與CT-GSSB(S)為同商品,唯型號進行變更,將於2022年12月31日停止使用。
    新舊型號對照請參考型號對照表

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸材質表
商品照片僅供參考,實際外觀與尺寸請以下方圖面為準。



規格表
選型範例
E-TGSSB6A
 
型式適用接頭重量
(g)
TypeNo.
E-TGSSB6A Y2・Y3・Y5・Y12  
31
6B
57
6C
29
6D
30
6E
58
6G
52
6I
37
6JY2・Y3・Y5
52
6K
37
6L
17
6MY2・Y3・Y5・Y12
17
6F Y1・Y4・Y6・Y8・Y9・Y13・Y14 
14
6H
14
6NY7
19
6OY10
34
 E-TGSSBS 6AY2・Y3・Y5・Y12
30
6B
57
6C
29
6D
30
6E
56
6G
52
6I
37
6JY2・Y3・Y5
51
6K
37
6L
17
6MY2・Y3・Y5・Y12
17
6FY1・Y4・Y6・Y8・Y9・Y13・Y14
14
6H
14
6J.6K.6L因固定座配件較小且板厚只有2mm,建議氮氣缸壓力200N以內再選用。


 
型號
E-TGSSB6A
E-TGSSB6B
E-TGSSB6C
E-TGSSB6D
E-TGSSB6E
E-TGSSB6F
E-TGSSB6G
E-TGSSB6H
E-TGSSB6I
E-TGSSB6J
E-TGSSB6K
E-TGSSB6L
E-TGSSB6M
E-TGSSB6N
E-TGSSB6O
E-TGSSBS6A
E-TGSSBS6B
E-TGSSBS6C
E-TGSSBS6D
E-TGSSBS6E
E-TGSSBS6F
E-TGSSBS6G
E-TGSSBS6H
E-TGSSBS6I
E-TGSSBS6J
E-TGSSBS6K
E-TGSSBS6L
E-TGSSBS6M
型號數量折扣標準
出貨日
型式 支撐架材質 適用接頭
6天 6ASPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6BSPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6CSPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6DSPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6ESPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6FSPHCY1.Y4.Y6.Y8.Y9.Y13.Y14
6天 6GSPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6HSPHCY1.Y4.Y6.Y8.Y9.Y13.Y14
6天 6ISPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6JSPHCY2.Y3.Y5
6天 6KSPHCY2.Y3.Y5
6天 6LSPHCY2.Y3.Y5
6天 6MSPHCY2.Y3.Y5.Y12
6天 6NSPHCY7
6天 6OSPHCY10
6天 6ASUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6BSUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6CSUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6DSUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6ESUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6FSUS304Y1.Y4.Y6.Y8.Y9.Y13.Y14
6天 6GSUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6HSUS304Y1.Y4.Y6.Y8.Y9.Y13.Y14
6天 6ISUS304Y2.Y3.Y5.Y12
6天 6JSUS304Y2.Y3.Y5
6天 6KSUS304Y2.Y3.Y5
6天 6LSUS304Y2.Y3.Y5
6天 6MSUS304Y2.Y3.Y5.Y12

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767