(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】閉迴路步進馬達 57系列 (型號表)

經濟型 閉環步進馬達 57系列<套裝>

【經濟型】閉迴路步進馬達 57系列

標準價格:◆◆1230元-2823元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻

※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

E-57ESTM01+EDR57A+3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖

單品型號
規格表
型號系列保持
力矩
(N.M)
機身
長度
(mm)
額定
電流
(A)
電阻/相
(Ω)
電感/相
(mH)
轉動
慣量
(g.cm²)
電源
電壓
(V)
細分數編碼器
纜線
E-57ESTM01+EDR57A+3571.276±250.30.95310VDC:24-80800-51200E-ECABLE3M
E-57ESTM01+EDR57A+5571.276±250.30.95310E-ECABLE5M
E-57ESTM02+EDR57A+357296±250.431.45500E-ECABLE3M
E-57ESTM02+EDR57A+557296±250.431.45500E-ECABLE5M

接線圖
產品特點
MiSUMi經濟型 閉迴路步進馬達 57系列

商品特徵
注意事項
注意
1、驅動器和馬達一對一配套,無需另外設置電流
2、細分數只能調節旋轉平滑度,不能增加精度
3、步進馬達需要配套步進驅動器一起使用,不可直接接電
4、閉迴路步進馬達必須接編碼器纜線才能使用

 
 
型號
E-57ESTM01+EDR57A+3
型號數量折扣標準
出貨日
種類 步進角度
(°)
保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
電阻/相
(Ω)
電感/相
(mH)
驅動器輸出電源電壓 細分數 配件
4天~ 馬達+驅動器1.8°1.276±2-3100.30.95VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線

Loading...

  1. 1

使用案例
步進馬達在醫療行業的應用
 
步進馬達使用案例
步進馬達使用案例

【經濟型】閉迴路步進馬達 57系列的型號E-57ESTM01+EDR57A+3頁面。
記載關於型號E-57ESTM01+EDR57A+3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
E-57ESTM01
E-57ESTM01+EDR57A+5
E-57ESTM02
E-57ESTM02+EDR57A+3
E-57ESTM02+EDR57A+5
E-EDR57A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 步進角度
(°)
保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
電阻/相
(Ω)
電感/相
(mH)
驅動器輸出電源電壓 細分數 配件
4天~ 馬達單品1.8°1.276±2E-EDR57A3100.30.95---
4天~ 馬達+驅動器1.8°1.276±2-3100.30.95VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線
4天~ 馬達單品1.8°296±2E-EDR57A5000.431.45---
4天~ 馬達+驅動器1.8°296±2-5000.431.45VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線
4天~ 馬達+驅動器1.8°296±2-5000.431.45VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線
4天~ 驅動器單品-------VDC:24-80800-51200-

此分類還有這些商品

技術支援服務