(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1230元-2823元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-57ESTM01+EDR57A+5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 系列 | 保持 力矩 (N.M) | 機身 長度 (mm) | 額定 電流 (A) | 電阻/相 (Ω) | 電感/相 (mH) | 轉動 慣量 (g.cm²) | 電源 電壓 (V) | 細分數 | 編碼器 纜線 |
E-57ESTM01+EDR57A+3 | 57 | 1.2 | 76±2 | 5 | 0.3 | 0.95 | 310 | VDC:24-80 | 800-51200 | E-ECABLE3M |
E-57ESTM01+EDR57A+5 | 57 | 1.2 | 76±2 | 5 | 0.3 | 0.95 | 310 | E-ECABLE5M | ||
E-57ESTM02+EDR57A+3 | 57 | 2 | 96±2 | 5 | 0.43 | 1.45 | 500 | E-ECABLE3M | ||
E-57ESTM02+EDR57A+5 | 57 | 2 | 96±2 | 5 | 0.43 | 1.45 | 500 | E-ECABLE5M |
型號 |
---|
E-57ESTM01+EDR57A+5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 步進角度 (°) | 保持轉矩 (N・m) | 機身長度L(mm) (mm) | 適用驅動器 | 轉動慣量 (g.cm²) | 電阻/相 (Ω) | 電感/相 (mH) | 驅動器輸出電源電壓 | 細分數 | 配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 1.2 | 76±2 | - | 310 | 0.3 | 0.95 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線 |
Loading...
【經濟型】閉迴路步進馬達 57系列的型號E-57ESTM01+EDR57A+5頁面。
記載關於型號E-57ESTM01+EDR57A+5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-57ESTM01 |
E-57ESTM01+EDR57A+3 |
E-57ESTM02 |
E-57ESTM02+EDR57A+3 |
E-57ESTM02+EDR57A+5 |
E-EDR57A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 步進角度 (°) | 保持轉矩 (N・m) | 機身長度L(mm) (mm) | 適用驅動器 | 轉動慣量 (g.cm²) | 電阻/相 (Ω) | 電感/相 (mH) | 驅動器輸出電源電壓 | 細分數 | 配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 馬達單品 | 1.8° | 1.2 | 76±2 | E-EDR57A | 310 | 0.3 | 0.95 | - | - | - | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 1.2 | 76±2 | - | 310 | 0.3 | 0.95 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線 | ||
4天~ | 馬達單品 | 1.8° | 2 | 96±2 | E-EDR57A | 500 | 0.43 | 1.45 | - | - | - | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 2 | 96±2 | - | 500 | 0.43 | 1.45 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線 | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 2 | 96±2 | - | 500 | 0.43 | 1.45 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線 | ||
4天~ | 驅動器單品 | - | - | - | - | - | - | - | VDC:24-80 | 800-51200 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策