(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆ 1059元-2585元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-42ESTM02+EDR42A+3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 系列 | 保持 轉矩 (N.M) | 機身 長度L (mm) | 額定 電流 (A) | 電阻/相 (Ω) | 電感/相 (mH) | 轉動 慣量 (g.cm²) | 電源 電壓 (V) | 細分數 | 編碼器 纜線 |
E-42ESTM01+EDR42A+3 | 42 | 0.36 | 57.5±2 | 2.2 | 0.75 | 1.3 | 55 | VDC:24-80 | 800-51200 | E-ECABLE3M |
E-42ESTM01+EDR42A+5 | 42 | 0.36 | 57.5±2 | 2.2 | 0.75 | 1.3 | 55 | E-ECABLE5M | ||
E-42ESTM02+EDR42A+3 | 42 | 0.5 | 66±2 | 2.2 | 1 | 1.8 | 70 | E-ECABLE3M | ||
E-42ESTM02+EDR42A+5 | 42 | 0.5 | 66±2 | 2.2 | 1 | 1.8 | 70 | E-ECABLE5M |
【經濟型】 閉迴路步進馬達 42系列的型號E-42ESTM02+EDR42A+3頁面。
記載關於型號E-42ESTM02+EDR42A+3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-42ESTM01 |
E-42ESTM01+EDR42A+3 |
E-42ESTM01+EDR42A+5 |
E-42ESTM02 |
E-42ESTM02+EDR42A+5 |
E-EDR42A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 步進角度 (°) | 保持轉矩 (N・m) | 機身長度L(mm) (mm) | 適用驅動器 | 轉動慣量 (g.cm²) | 電阻/相 (Ω) | 電感/相 (mH) | 驅動器輸出電源電壓 | 細分數 | 配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 馬達單品 | 1.8° | 0.36 | 57.5±2 | E-EDR42A | 55 | 0.75 | 1.3 | - | - | - | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 0.36 | 57.5±2 | - | 55 | 0.75 | 1.3 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線 | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 0.36 | 57.5±2 | - | 55 | 0.75 | 1.3 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線 | ||
4天~ | 馬達單品 | 1.8° | 0.5 | 66±2 | E-EDR42A | 70 | 1 | 1.8 | - | - | - | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.8° | 0.5 | 66±2 | - | 70 | 1 | 1.8 | VDC:24-80 | 800-51200 | 內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線 | ||
4天~ | 驅動器單品 | - | - | - | - | - | - | - | VDC:24-80 | 800-51200 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策