(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】 閉迴路步進馬達 42系列 (型號表)

經濟型 閉環步進馬達 42系列<套裝>

【經濟型】 閉迴路步進馬達 42系列

標準價格:◆◆ 1059元-2585元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻

※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

E-42ESTM01+EDR42A+5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖

單品型號

規格表
型號系列保持
轉矩
(N.M)
機身
長度L
(mm)
額定
電流
(A)
電阻/相
(Ω)
電感/相
(mH)
轉動
慣量
(g.cm²)
電源
電壓
(V)
細分數編碼器
纜線
E-42ESTM01+EDR42A+3420.3657.5±22.20.751.355VDC:24-80800-51200E-ECABLE3M
E-42ESTM01+EDR42A+5420.3657.5±22.20.751.355E-ECABLE5M
E-42ESTM02+EDR42A+3420.566±22.211.870E-ECABLE3M
E-42ESTM02+EDR42A+5420.566±22.211.870E-ECABLE5M
接線圖


產品特點
MiSUMi經濟型 閉迴路步進馬達 42系列

商品特徵
注意事項
注意
1、驅動器和馬達一對一配套,無需另外設置電流
2、細分數只能調節旋轉平滑度,不能增加精度
3、步進馬達需要配套步進驅動器一起使用,不可直接接電
4、閉迴路步進馬達必須接編碼器纜線才能使用
 
 
型號
E-42ESTM01+EDR42A+5
型號數量折扣標準
出貨日
種類 步進角度
(°)
保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
電阻/相
(Ω)
電感/相
(mH)
驅動器輸出電源電壓 細分數 配件
4天~ 馬達+驅動器1.8°0.3657.5±2-550.751.3VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線

Loading...

  1. 1

【經濟型】 閉迴路步進馬達 42系列的型號E-42ESTM01+EDR42A+5頁面。
記載關於型號E-42ESTM01+EDR42A+5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
E-42ESTM01
E-42ESTM01+EDR42A+3
E-42ESTM02
E-42ESTM02+EDR42A+3
E-42ESTM02+EDR42A+5
E-EDR42A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 步進角度
(°)
保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
電阻/相
(Ω)
電感/相
(mH)
驅動器輸出電源電壓 細分數 配件
4天~ 馬達單品1.8°0.3657.5±2E-EDR42A550.751.3---
4天~ 馬達+驅動器1.8°0.3657.5±2-550.751.3VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線
4天~ 馬達單品1.8°0.566±2E-EDR42A7011.8---
4天~ 馬達+驅動器1.8°0.566±2-7011.8VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+3m編碼器纜線
4天~ 馬達+驅動器1.8°0.566±2-7011.8VDC:24-80800-51200內含馬達+驅動器+5m編碼器纜線
4天~ 驅動器單品-------VDC:24-80800-51200-

此分類還有這些商品

技術支援服務