(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆36元-73元/個◆◆
● 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的釹磁鐵,小型尺寸即可具備強大的磁力。
● 磁鐵上設計有碟形螺栓孔,易於安裝固定。●較標準品之吸附力約下降10~20%,但價格大幅下降約76%。
●全系列庫存品,可當日出貨。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 耐熱溫度 | 表面處理 |
E-TNHXCS | 釹磁鐵 | 80℃ | 鍍鎳 |
型式 | − | T |
E-TNHXCS8 | − | 3 |
型式 | T | d1 | d2 | 適用皿頭螺栓M (需另購) | 吸附力 (N) | 吸附力 (kgf) | 表面磁通密度 高斯值(G) | |
Type | A | |||||||
E-TNHXCS | 8 | 2 | 5.5 | 3.0 | M2.5− | 10.02 | 1.02 | 2700~3300 |
3 | 5.5 | 3.0 | M2.5 | 15.01 | 1.53 | 3150~3750 | ||
10 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3 | 20.81 | 2.12 | 3100~3700 | |
4 | 6.5 | 3.5 | M3 | 22.33 | 2.28 | 3450~4050 | ||
5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 27.78 | 2.83 | 3700~4300 | ||
12 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | 24.56 | 2.51 | 3450~4050 | |
15 | 5 | 9 | 4.8 | M4 | 53.67 | 5.48 | 3500~4100 |
尺寸 A | 適用皿頭螺栓 (需另購) | 緊固扭矩(參考值) N・m |
8 | M2.5−6 | 0.2 |
10 | M3−8 | 0.6 |
12 | M3−8 | 0.6 |
15 | M4−10 | 1.4 |
型號 |
---|
E-TNHXCS8-2 |
E-TNHXCS8-3 |
E-TNHXCS10-3 |
E-TNHXCS10-4 |
E-TNHXCS10-5 |
E-TNHXCS12-4.5 |
E-TNHXCS15-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 8 | 8 | 2 | ||
當日可能 | 8 | 8 | 3 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 3 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 5 | ||
當日可能 | 12 | 12 | 4.5 | ||
當日可能 | 15 | 15 | 5 |
Loading...
磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 型式 | 方型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策