(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆377元-740元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自主研發的經濟型氣源處理產品。
過濾精度40μm,調壓精確穩定,供油順滑。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件名稱 | 材質 | 表面處理 |
本體 | ADC12 | 塗裝 |
濾杯 | PC | - |
噴油杯 | PC | - |
旋鈕 | POM | - |
壓力計 | 碳鋼 | 塗裝 |
濾芯 | 黃銅 | - |
排水閥 | 黃銅 | 鍍鎳 |
杯體外殼 | 冷軋板 | 塗裝 |
型號 ① | 連接 口徑 ② | 螺牙 種類 ③ | 濾杯 容量 | 噴油杯 容量 | 濾芯 精度 | 排水 方式 | 調壓 範圍 | 壓力計 有無 | 壓力計 安裝螺牙 | 壓力刻度 單位 | 使用 流體 | 推薦使用油 | 最高使用 壓力 | 耐壓力 | 溫度 範圍 | 重量(g) |
E-MFC1 | 1 (G1/8) | G G螺牙 | 15CC | 25CC | 40μm | 差壓式 | 0.15~0.9Mpa (20~130Psi) | 有 | PT1/8 | Mpa/Psi | 空氣 | ISO VG32 同級用油 | 1Mpa (145Psi) | 1.5Mpa (215Psi) | -5~70℃ | 411 |
2 (G1/4) | ||||||||||||||||
E-MFC2 | 2 (G1/4) | 60CC | 90CC | PT1/4 | 900 | |||||||||||
3 (G3/8) | ||||||||||||||||
4 (G1/2) |
型號 | 接頭螺牙 | 流量 |
E-MFC1 | 1/8 | 500L/Min |
1/4 | 500L/Min | |
E-MFC2 | 1/4 | 2000L/Min |
3/8 | 3000L/Min | |
1/2 | 4000L/Min |
過濾器 | ||
![]() |
No | 商品 | 次數 | 結果 |
1 | MiSUMi經濟型商品 | 2萬 | OK |
2 | 市場流通品1 | 0.6萬 | 漏氣 |
3 | 市場流通品2 | 1.3萬 | 漏氣 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-MFC1-1-G |
E-MFC1-2-G |
E-MFC2-2-G |
E-MFC2-3-G |
E-MFC2-4-G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 濾杯容量 (CC) | 噴油杯容量 (CC) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1/8 | 15 | 25 | 411 | ||
4天~ | 1/4 | 15 | 25 | 411 | ||
4天~ | 1/4 | 60 | 90 | 900 | ||
當日可能 | 3/8 | 60 | 90 | 900 | ||
4天~ | 1/2 | 60 | 90 | 900 |
Loading...
壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾器 過濾度 | 40μm | 壓力計 | 附標準壓力計 |
---|---|---|---|---|---|
排水旋塞 | 差壓式 | 最高使用壓力(MPa) | 1 | 環境溫度範圍(℃) | -5~70 |
調壓範圍 | 0.15~0.9Mpa/20~130Psi | 螺紋種類 | G | 最高使用壓力 | 145Psi |
耐壓力 | 1.5Mpa/215Psi | 推薦用油 | ISO VG32同級用油 | 備註 | 無需鈑金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策