(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

8-45系列用(溝槽寬度10mm)補強用擠型角撐架 直角45度型

8-45系列用(溝槽寬度10mm)補強用擠型角撐架 直角45度型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。

(i)請注意

  • 正面斜邊的尺寸為全長L×√2,請參見下方尺寸表圖示說明
  • 若有選擇追加工,出貨時會隨貨附上安裝用的螺栓、螺帽及墊圈
  • 與既有商品GFBL8的孔位、附屬品規格不同,購買前請務必確認規格

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

(45度斜切的端面以及沉頭孔部分無表面處理)

本商品為補強用,而非用於直接連接安裝。請先以角撐架連接鋁擠型之後,再使用本商品增加角落的強度。
Type
材質
表面處理
GFBL45A8
相當於A6N01SS-T6
白色陽極

規格表

型式
-
L
GFBL45A8−4545
-
300
■45度直角型
型式L
以1mm為單位指定長度
DF1t1使用鋁擠型適用螺栓・螺帽・墊圈
TypeNo.MinMax孔1用
螺栓
數量螺帽數量墊圈數量
GFBL45A845451001000189358GFS8-4545CBE8-20

SCB8-20
2
HNTTSN8-8
(預裝螺帽)

SHNTU8-8
(預裝彈簧螺帽)

SHNTP8-8
(後裝彈簧螺帽)
 
2PWF8

SPWF8
 
2
45901001000GFS8-4590444
50501001000GFS8-5050222
501001001000GFS8-50100444
安裝時建議使用配件的詳細規格請至個別商品頁面確認。部分可以追加工組合品方式出貨,詳細請見以下說明。

追加工

型式
-
L
-
(SST・SSU)
GFBL45A8−4545
-
300
-
SST
Alterations
Code
Spec.
適用角撐架
搭配
螺栓螺帽
組合品

SST
(預裝螺帽)

SSU
(預裝彈簧螺帽)
 
螺栓及螺帽的詳細規格請見下表
GFBL45A8-4545
GFBL45A8-4590
GFBL45A8-5050
GFBL45A8-50100

追加工組合品

■組合品螺栓・螺帽・墊圈詳細
追加工代碼孔1用螺栓螺帽墊圈
型式材質類型型式材質固定座型式材質
SST
(不鏽鋼)
SCB8-20相當於SUS304預裝HNTTSN8-8相當於SUS316SPWF8SUS304
SSU
(不鏽鋼)
SCB8-20相當於SUS304預裝SHNTU8-8相當於SUS304SPWF8SUS304
追加工組合品出貨時,會附上與安裝孔同數量的螺栓・螺帽・墊圈。
若未選擇追加工,將以單品出貨未包含安裝用配件。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFBL45A8-4545-[100-1000/1]
GFBL45A8-4590-[100-1000/1]
GFBL45A8-50100-[100-1000/1]
GFBL45A8-5050-[100-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 擠型架連接孔數 全長L
(mm)
6天~ 4545用2100 ~ 1000
6天~ 4590用4100 ~ 1000
6天~ 50100用4100 ~ 1000
6天~ 5050用2100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用範例

以HFS鋁擠型加工製成的補強用角撐架,適合於先以一般角撐架連接後還要增加強度時使用。
本商品為用於交叉斜撐部位的商品。其他鋁擠型請另外訂購。

基本資訊

材質 相當於A6061SS-T6 表面處理 白色陽極處理 擠型架系列 HFS
擠型架No. 8-45 角撐架型 補強用擠型架角撐架 適合螺栓 M8螺栓

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767