(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6系列用(溝槽寬度8mm)補強用擠型角撐架 直角45度型

6系列用(溝槽寬度8mm)補強用擠型角撐架 直角45度型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。

(i)請注意

  • 正面斜邊的尺寸為全長L×√2,請參見下方尺寸表圖示說明
  • 若有選擇追加工,出貨時會隨貨附上安裝用的螺栓、螺帽及墊圈
  • 與既有商品HFBL6的孔位、附屬品規格不同,購買前請務必確認規格

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


本商品為補強用,而非用於直接連接安裝。請先以角撐架連接鋁擠型之後,再使用本商品增加角落的強度。
Type
材質
表面處理
HFBL45A6
A6N01SS-T5
白色陽極
GFBL45A6
相當於A6N01SS-T6
HFBLY45A6
A6N01SS-T5
黃色烤漆
黃色烤漆的日本塗裝工業會色號為D22-80V(Munsell色號參考值為2.5Y8/12)。

規格表

型式
-
L
HFBL45A6−3030
HFBLY45A6−3030
-
-
300
300
■45度直角型
型式L
以1mm為單位指定長度
DF1t1F2t2使用鋁擠型適用螺栓・螺帽・墊圈
Type鋁擠型
框架尺寸
MinMax孔1用
螺栓
數量孔2用
螺栓
數量螺帽數'量墊圈數量
HFBL45A63030100100013.56.5233--HFS6-3030CBE6-12

SCB6-12
2--HNTTSN6-6
(預裝螺帽)

SHNTU6-6
(預裝彈簧螺帽)

SHNTP6-6
(後裝彈簧螺帽)
2PWF6

SPWF6
2
30601001000HFS6-3060444
30901001000HFS6-3090666
603015010006346HFS6-30602CBE6-55

SCB6-55
244
60901501000HFS6-60904CBE6-55

SCB6-55
488
90601501000HFS6-60904CBE6-55

SCB6-55
488
GFBL45A6
(高剛性)
303010010004--GFS6-30302--22
30601001000GFS6-3060444
6030150100036346GFS6-30602CBE6-55

SCB6-55
244
HFBLY45A6
(黃色烤漆)
303010010004--HFSY6-30302--22
30601001000HFSY6-3060444
6030150100036346HFSY6-30602CBE6-55

SCB6-55
244
安裝時建議使用配件的詳細規格請至個別商品頁面確認。部分可以追加工組合品方式出貨,詳細請見以下說明。

追加工

型式
-
L
-
(SST)

HFBL45A6−3030

-
300
-
SST
Alterations
Code
Spec.
適用角撐架
搭配
螺栓螺帽
組合品

SST
(預裝螺帽)
螺栓及螺帽的詳細規格請見下表
HFBL45A6-3030
HFBLY45A6-3030
HFBL45A6-3060
HFBLY45A6-3060
HFBL45A6-3090
HFBL45A6-6030
HFBLY45A6-6030
HFBL45A6-6090
HFBL45A6-9060
GFBL45A6-3030
GFBL45A6-3060
GFBL45A6-6030

追加工組合品

■組合品螺栓・螺帽・墊圈詳細
追加工代碼孔1用螺栓孔2用螺栓螺帽墊圈
型式材質型式材質類型型式材質固定座型式材質
SST
(不鏽鋼)
SCB6-12相當於SUS304SCB6-55相當於SUS304預裝HNTTSN6-6相當於SUS316SPWF6SUS304
追加工組合品出貨時,會附上與安裝孔同數量的螺栓・螺帽・墊圈。
若未選擇追加工,將以單品出貨未包含安裝用的配件。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GFBL45A6-3030-[100-1000/1]
GFBL45A6-3060-[100-1000/1]
GFBL45A6-6030-[100-1000/1]
HFBL45A6-3030-[100-1000/1]
HFBL45A6-3060-[100-1000/1]
HFBL45A6-3090-[100-1000/1]
HFBL45A6-6030-[100-1000/1]
HFBL45A6-6090-[100-1000/1]
HFBL45A6-9060-[100-1000/1]
HFBLY45A6-3030-[100-1000/1]
HFBLY45A6-3060-[100-1000/1]
HFBLY45A6-6030-[100-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 擠型架系列 框架尺寸 擠型架連接孔數 全長L
(mm)
6天~ 相當於A6061SS-T6白色陽極處理HFS3030用2100 ~ 1000
6天~ 相當於A6061SS-T6白色陽極處理HFS3060用4100 ~ 1000
6天~ 相當於A6061SS-T6白色陽極處理HFS6030用2100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5白色陽極處理HFS3030用2100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5白色陽極處理HFS3060用4100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5白色陽極處理HFS3090用6100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5白色陽極處理HFS6030用2100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5白色陽極處理HFS6090用4100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5白色陽極處理HFS9060用4100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5黃色烤漆HFSY3030用2100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5黃色烤漆HFSY3060用4100 ~ 1000
6天~ A6N01SS-T5黃色烤漆HFSY6030用2100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用範例

以HFS鋁擠型加工製成的補強用角撐架,適合於先以一般角撐架連接後還要增加強度時使用。
本商品為用於交叉斜撐部位的商品。其他鋁擠型請另外訂購。

基本資訊

擠型架No. 6 角撐架型 補強用擠型架角撐架 適合螺栓 M6螺栓

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767