(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。
Type | 材質 | 表面處理 |
HFBL45A5 | A6N01SS-T5 | 白色陽極 |
HFBLY45A5 | A6N01SS-T5 | 黃色烤漆 |
型式 | - | L |
HFBL45A5−2020 HFBLY45A5−2020 | - - | 300 300 |
型式 | L 以1mm為單位指定長度 | D | d | F1 | t1 | F2 | t2 | 使用鋁擠型 | 安裝時建議使用配件 | |||||||||
Type | 鋁擠型 框架尺寸 | Min | Max | 孔1用 螺栓 | 數量 | 孔2用 螺栓 | 數量 | 螺帽 | 數量 | 墊圈 | 數量 | |||||||
HFBL45A5 | 2020 | 100 | 1000 | 11 | 5.5 | 18 | 4 | - | - | HFS5ー2020 | CBE5-10 SCB5-10 | 2 | - | - | HNTTSN5-5 (預裝螺帽) SHNTP5-5 (後裝彈簧螺帽) | 2 | PWF5 SPWF5 | 2 |
2040 | 100 | 1000 | HFS5ー2040 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
2060 | 100 | 1000 | HFS5ー2060 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
2080 | 150 | 1000 | HFS5ー2080 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
2550 | 100 | 1000 | 20 | HFS5ー2550 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5025 | 150 | 1000 | 55 | 39 | HFS5ー2550 | 2 | CBE5-45 SCB5-45 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
4020 | 100 | 1000 | 18 | 43 | 29 | HFS5ー2040 | 2 | CBE5-35 SCB5-35 | 2 | 4 | 4 | |||||||
4040 | 100 | 1000 | HFS5ー4040 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
4080 | 150 | 1000 | - | - | HFS5ー4080 | 8 | - | - | 8 | 8 | ||||||||
HFBLY45A5 (黃色烤漆) | 2020 | 100 | 1000 | HFSY5ー2020 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2040 | 100 | 1000 | HFSY5ー2040 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
4020 | 100 | 1000 | 43 | 29 | HFSY5ー2040 | 2 | CBE5-35 SCB5-35 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
4040 | 100 | 1000 | HFSY5ー4040 | 4 | 4 | 8 | 8 |
![]() |
|
Alterations | Code | Spec. | 適用角撐架 | |||
搭配 螺栓螺帽 組合品 | SST (預裝螺帽) SSP (後裝彈簧螺帽) | 螺栓及螺帽的詳細規格請見下表 | HFBL45A5-2020 HFBLY45A5-2020 | |||
HFBL45A5-2040 HFBLY45A5-2040 | ||||||
HFBL45A5-2060 | ||||||
HFBL45A5-2080 | ||||||
HFBL45A5-2550 | ||||||
HFBL45A5-5025 | ||||||
HFBL45A5-4020 HFBLY45A5-4020 | ||||||
HFBL45A5-4040 HFBLY45A5-4040 | ||||||
HFBL45A5-4080 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HFBL45A5-2020-[100-1000/1] |
HFBL45A5-2040-[100-1000/1] |
HFBL45A5-2060-[100-1000/1] |
HFBL45A5-2080-[100-1000/1] |
HFBL45A5-2550-[100-1000/1] |
HFBL45A5-4020-[100-1000/1] |
HFBL45A5-4040-[100-1000/1] |
HFBL45A5-4080-[100-1000/1] |
HFBL45A5-5025-[100-1000/1] |
HFBLY45A5-2020-[100-1000/1] |
HFBLY45A5-2040-[100-1000/1] |
HFBLY45A5-4020-[100-1000/1] |
HFBLY45A5-4040-[100-1000/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 擠型架系列 | 框架尺寸 | 擠型架連接孔數 | 全長L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 2020用 | 2 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 2040用 | 4 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 2060用 | 6 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 2080用 | 8 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 2550用 | 4 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 4020用 | 2 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 4040用 | 4 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 4080用 | 8 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 白色陽極處理 | HFS | 5025用 | 2 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 黃色烤漆 | HFSY | 2020用 | 2 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 黃色烤漆 | HFSY | 2040用 | 4 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 黃色烤漆 | HFSY | 4020用 | 2 | 100 ~ 1000 | ||
6天~ | 黃色烤漆 | HFSY | 4040用 | 4 | 100 ~ 1000 |
Loading...
材質 | A6N01SS-T5 | 擠型架No. | 5 | 角撐架型 | 補強用擠型架角撐架 |
---|---|---|---|---|---|
適合螺栓 | M5螺栓 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策