(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】附法蘭齒形惰輪 HTD 8M

【經濟型】附法蘭齒形惰輪 HTD 8M

標準價格:◆◆ 862元- 3315元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
●中心軸承型●兩側軸承型
<單軸承時><雙軸承時> 
尺寸圖尺寸圖尺寸圖
軸承採用壓入式。
軸承精度JIS/ISO 0級(壓入前)
不承諾軸承品牌

螺紋孔尺寸表
(軸孔規格:P·N)
dH7
軸孔內徑
2-M
(粗螺紋)
固定螺絲
單個型號
固定螺絲
盒裝型號
8~12M4MSSU4-3BOX-MSSU4-3
13~17M5MSSU5-4BOX-MSSU5-4
18~20M6MSSU6-5BOX-MSSU6-5
經濟型時規皮帶輪不附帶固定螺絲,可參考固定螺絲推薦型號,另行購買
材質表
材質 表面處理
皮帶輪法蘭
鋁合金鋁合金白色陽極處理
規格表
■尺寸規格表
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸
Type 齒數 對應皮帶No.DB
C-AHTF
C-AHTFW
20H8M1501250.9349.565840172266201ZZ×13210
H8M2501528335.56202ZZ×23511
22H8M1501256.0254.656145172266201ZZ×13210
24H8M1501261.1259.746750172266201ZZ×13210
H8M25028336.56201ZZ×2
H8M30015333886202ZZ×23511
H8M400444913.5
25H8M1501563.6662.29705617225.56202ZZ×13511
26H8M1501566.2164.84745817225.56202ZZ×13511
28H8M1501571.369.93806017225.56202ZZ×13511
30H8M1501576.3975.02876717225.56202ZZ×13511
H8M25028335.56202ZZ×2
H8M30020333856204ZZ×24714
H8M400444910.5
32H8M1502081.4980.128767172246204ZZ×14714
34H8M1502086.5885.219575172246204ZZ×14714
40H8M15025101.86100.491119017223.56205ZZ×15215
 
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type 齒數 對應皮帶No.DB
C-AHTF
C-AHTFW
22H8M2501256.0254.6561452833276201ZZ×23210
H8M3003338
H8M4004449
24H8M2501261.1259.7467502833276201ZZ×23210
H8M3003338
H8M4004449
25H8M2501263.6662.2970562833276201ZZ×23210
H8M3003338
H8M4004449
26H8M1501266.2164.8474581722256001ZZ×2288
H8M2502833
H8M3003338276201ZZ×23210
H8M4004449
28H8M2501571.369.9380602833306202ZZ×23511
H8M3003338
H8M4004449
30H8M1501576.3975.0287671722296002ZZ×2329
H8M2502833
H8M3003338306202ZZ×23511
H8M4004449
30H8M2502076.3975.0287672833376004ZZ×24212
H8M3003338416204ZZ×24714
H8M4004449
32H8M2502081.4980.1287672833416204ZZ×24714
H8M3003338
H8M4004449
34H8M2502086.5885.2195752833416204ZZ×24714
H8M3003338
H8M4004449
40H8M25025101.86100.49111902833436005ZZ×24712
H8M3003338476205ZZ×25215
H8M4004449
產品特點
經濟型產品,請訂購2個以上

作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。

■MiSUMi經濟型惰輪的齒型咬合
・MiSUMi經濟型惰輪的齒型符合ISO標準,與標準皮帶齒型配合轉動更順暢
5M齒型MISUMI經濟型(咬合佳)市場流通商品※
時規皮帶和時規皮帶輪的咬合產品特點1產品特點2
間隙
定位精密度
※市場流通品發生的問題實例

■MiSUMi經濟型惰輪轉動穩定性
・MiSUMi經濟型惰輪
使用MiSUMi經濟型軸承,
品質更穩定,噪音更小
產品特點3
・經濟型惰輪的齒面震動管控與標準品一致,皮帶傳動更平穩
 
(單位:mm)
皮帶輪齒頂圓直徑d05.96≤d0≤203.20
震動公差(圓周震動)≤0.13
使用方法
使用方法案例圖皮帶輪和皮帶使用方法
適用方法①皮帶拉緊用
通過惰輪,在時規皮帶內側調整張力
適用方法②直線驅動用
通過自由端皮帶進行往復運動
使用方法案例圖皮帶輪和皮帶使用方法
適用方法③輸送用
用兩條同步齒形帶傳送板材
適用方法④牽引傳送用
皮帶夾住工件進行傳送
注意事項NOTE:WARNING
軸承採用壓入式。
軸承精度JIS/ISO 0級(壓入前)
不承諾軸承品牌
相關文件
相關產品
【經濟型】時規皮帶輪 HTD 3M 【經濟型】時規皮帶輪 HTD 5M 【經濟型】接合型皮帶 HTD型
HTD 3M惰輪 HTD 5M惰輪 【經濟型】 接合型皮帶 HTD型
代表型號C-HTPA14H3M060-K-P5 代表型號:C-HTPA14H5M090-A-N8 代表型號:E-LTBRA-H8M400-88
優點:短交期,種類多 優點:短交期,種類多 優點:短交期,種類多
型號
C-AHTF20H8M150
C-AHTF20H8M250
C-AHTF22H8M150
C-AHTF24H8M150
C-AHTF24H8M250
C-AHTF24H8M300
C-AHTF24H8M400
C-AHTF25H8M150
C-AHTF26H8M150
C-AHTF28H8M150
C-AHTF30H8M150
C-AHTF30H8M250
C-AHTF30H8M300
C-AHTF30H8M400
C-AHTF32H8M150
C-AHTF34H8M150
C-AHTF40H8M150
C-AHTFW22-H8M250-12
C-AHTFW22-H8M300-12
C-AHTFW22-H8M400-12
C-AHTFW24-H8M250-12
C-AHTFW24-H8M300-12
C-AHTFW24-H8M400-12
C-AHTFW25-H8M250-12
C-AHTFW25-H8M300-12
C-AHTFW25-H8M400-12
C-AHTFW26-H8M150-12
C-AHTFW26-H8M250-12
C-AHTFW26-H8M300-12
C-AHTFW26-H8M400-12
C-AHTFW28-H8M250-15
C-AHTFW28-H8M300-15
C-AHTFW28-H8M400-15
C-AHTFW30-H8M150-15
C-AHTFW30-H8M250-15
C-AHTFW30-H8M250-20
C-AHTFW30-H8M300-15
C-AHTFW30-H8M300-20
C-AHTFW30-H8M400-15
C-AHTFW30-H8M400-20
C-AHTFW32-H8M250-20
C-AHTFW32-H8M300-20
C-AHTFW32-H8M400-20
C-AHTFW34-H8M250-20
C-AHTFW34-H8M300-20
C-AHTFW34-H8M400-20
C-AHTFW40-H8M250-25
C-AHTFW40-H8M300-25
C-AHTFW40-H8M400-25
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
軸承位置 軸孔徑 d
(mm)
16天~ 1520中心軸承12
16天~ 2520中心軸承15
16天~ 1522中心軸承12
16天~ 1524中心軸承12
16天~ 2524中心軸承12
16天~ 3024-15
16天~ 4024-15
16天~ 1525中心軸承15
16天~ 1526中心軸承15
16天~ 1528中心軸承15
16天~ 1530中心軸承15
16天~ 2530中心軸承15
16天~ 3030中心軸承20
16天~ 4030中心軸承20
16天~ 1532中心軸承20
16天~ 1534中心軸承20
16天~ 1540中心軸承25
16天~ 2522兩側軸承12
16天~ 3022兩側軸承12
16天~ 4022兩側軸承12
16天~ 2524兩側軸承12
16天~ 3024兩側軸承12
16天~ 4024兩側軸承12
16天~ 2525兩側軸承12
16天~ 3025兩側軸承12
16天~ 4025兩側軸承12
16天~ 1526兩側軸承12
16天~ 2526兩側軸承12
16天~ 3026兩側軸承12
16天~ 4026兩側軸承12
16天~ 2528兩側軸承15
16天~ 3028兩側軸承15
16天~ 4028兩側軸承15
16天~ 1530兩側軸承15
16天~ 2530兩側軸承15
16天~ 2530兩側軸承20
16天~ 3030兩側軸承15
16天~ 3030兩側軸承20
16天~ 4030兩側軸承15
16天~ 4030兩側軸承20
16天~ 2532兩側軸承20
16天~ 3032兩側軸承20
16天~ 4032兩側軸承20
16天~ 2534兩側軸承20
16天~ 3034兩側軸承20
16天~ 4034兩側軸承20
16天~ 2540兩側軸承25
16天~ 3040兩側軸承25
16天~ 4040兩側軸承25
型號
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
軸承位置 軸孔徑 d
(mm)

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例
■機構名稱
皮帶張力裝置(手動)

■機構功能
1.使調整側的滾輪移動,在傳送帶張開的狀態下拉緊固定。
2.多點驅動時,可透過將背面拉伸型惰輪設定在中央位置提高咬合率

■經濟型惰輪的作用
1.通過經濟型惰輪固定皮帶的裝配距離
 同時輔助優力膠滾輪對皮帶進行張緊

欲了解詳情,請點擊皮帶張力裝置案例

基本資訊

型式 齒形惰輪 皮帶種類 8M 材質 鋁合金
表面處理 白色陽極處理 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

技術支援服務