(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】步進馬達 35系列 (型號表)

經濟型 步進馬達35系列+驅動器套裝

【經濟型】步進馬達 35系列

標準價格:◆◆549元-1875元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

MiSUMi經濟型步進馬達35系列


※經濟型步進馬達無原點復歸功能。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-35STM01+DR42A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
*( )內為參考值
如欲選購C-DR42A驅動器單品,詳細請參考C-DR42A商品頁面
 
規格表
■步進馬達單品
型號步距角(°)機身長度(mm)引出線(條)電流/相(A)保持轉矩(N.m)轉動慣量g.cm²
C-35STM011.82540.50.1310
C-35STM02310.70.1814
C-35STM034510.3722
 
■步進馬達單品+驅動器
型號步距角(°)機身長度(mm)引出線(條)電流/相(A)保持轉矩(N.m)轉動慣量g.cm²搭配驅動器型號驅動器輸出電流(A)驅動器電源電壓(V)細分數
C-35STM01+DR42A1.82540.50.1310C-DR42A0.1-2.2DC:15-32200-20000
C-35STM02+DR42A310.70.1814
C-35STM03+DR42A4510.3722
如欲選購C-DR42A驅動器單品,請參考C-DR42A商品頁面
 

■轉曲線
矩屏曲線圖
商品特徵
商品特徵
商品特徵
注意事項

1、驅動器設置的最大電流不要超過馬達的最大電流
2、細分只能調節旋轉平滑度,不能增加精度
3、步進馬達需要配套步進驅動器一起使用,不可直接接電
4、步進馬達外表溫度在攝氏80~90℃完全正常
常見問題
■步進馬達精度為多少? 是否累積?
一般步進電機的精度為步距角的3~5%。 步進馬達單步的偏差並不會影響到下一步的精度因此步進馬達精度不累積。
 
■步進馬達的外表溫度允許達到多少?
步進馬達溫度過高首先會使馬達的磁性材料退磁,從而導致力矩下降甚至於丟失。
因此馬達外表允許的最高溫度應取決於不同馬達磁性材料的退磁點; 一般來說,磁性材料的退磁點都在攝氏130°C以上,因此步進馬達外表溫度在攝氏80~90°C完全正常。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-35STM01+DR42A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
電流/相
(A)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
驅動器輸出電流
(A)
驅動器輸出電源電壓 細分數
4天~ 馬達+驅動器0.1325mm0.5C-DR42A100.1-2.2DC15-32200-20000

Loading...

  1. 1

基本資訊

引出線(根) 4 步距角(°) 1.8

【經濟型】步進馬達 35系列的型號C-35STM01+DR42A頁面。
記載關於型號C-35STM01+DR42A之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 1、步進馬達精度為多少?是否會累積?
回答: 一般步進馬達的精度為步距角的3~5%。步進馬達單步的偏差並不會影響到下一步的精度,因此步進馬達精度不會累積。
質問: 2、步進馬達的外表溫度允許達到多少?
回答: 步進馬達溫度過高首先會使馬達的磁性材料退磁,從而導致力矩下降甚至消失。因此允許的最高溫度應取決於不同磁性材料的退磁點。
一般來說,磁性材料的退磁點都在攝氏130℃以上,因此步進馬達外表溫度在約攝氏80~90℃完全正常。

本商品分類

型號
C-35STM01
C-35STM02
C-35STM02+DR42A
C-35STM03
C-35STM03+DR42A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
電流/相
(A)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
驅動器輸出電流
(A)
驅動器輸出電源電壓 細分數
4天~ 馬達單品0.1325mm0.5-10---
4天~ 馬達單品0.1831mm0.7-14---
4天~ 馬達+驅動器0.1831mm0.7C-DR42A140.1-2.2DC15-32200-20000
4天~ 馬達單品0.3745mm1-22---
4天~ 馬達+驅動器0.3745mm1C-DR42A220.1-2.2DC15-32200-20000

此分類還有這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767