(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1602元-2795元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達57系列附減速機
減速比規格齊全:3、7.5、10、15
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-57GSTM02-7.5+DR57A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 減速比 | 驅動器型式 | 步距角 (°) | 機身長度 (mm) | 引出線 (條) | 電流/相 (A) | 保持轉矩 (N.m) | 轉動慣量 (g.cm²) | 輸入轉速為600rpm時 電壓 36V 電流2.8A | ||
Type | 輸出轉矩(N.m) | 減速機效率 | 減速後轉矩(N.m) | ||||||||
C-57GSTM02 | 3 | DR57A (僅限包含驅動器時 | 1.8 | 51 | 4 | 2.8 | 1 | 275 | 0.65 | 70% | 1.4 |
7.5 | 3.4 | ||||||||||
10 | 4.6 | ||||||||||
15 | 6.8 | ||||||||||
C-57GSTM04 | 3 | 76 | 1.89 | 480 | 0.7 | 1.5 | |||||
7.5 | 3.7 | ||||||||||
10 | 4.9 | ||||||||||
15 | 7.4 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
減速機 | 有 | 引出線(根) | 4 | 電流/相(A) | 2.8 |
---|---|---|---|---|---|
步距角(°) | 1.8 |
【經濟型】步進馬達 57系列 附減速機的型號C-57GSTM02-7.5+DR57A頁面。
記載關於型號C-57GSTM02-7.5+DR57A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-57GSTM02-15+DR57A |
C-57GSTM02-3 |
C-57GSTM02-3+DR57A |
C-57GSTM04-10 |
C-57GSTM04-10+DR57A |
C-57GSTM04-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 保持轉矩 (N・m) | 機身長度L(mm) (mm) | 適用驅動器 | 轉動慣量 (g.cm²) | 驅動器輸出電流 (A) | 驅動器輸出電源電壓 | 細分數 | 减速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 馬達+驅動器 | 1 | 51mm | C-DR57A | 275 | 1.0-4.3 | VDC24-80V或VAC20-60V | 200-25600 | 15 | ||
4天~ | 馬達單品 | 1 | 51mm | - | 275 | - | - | - | 3 | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1 | 51mm | C-DR57A | 275 | 1.0-4.3 | VDC24-80V或VAC20-60V | 200-25600 | 3 | ||
4天~ | 馬達單品 | 1.89 | 76mm | - | 480 | - | - | - | 10 | ||
4天~ | 馬達+驅動器 | 1.89 | 76mm | C-DR57A | 480 | 1.0-4.3 | VDC24-80V或VAC20-60V | 200-25600 | 10 | ||
當日可能 | 馬達單品 | 1.89 | 76mm | - | 480 | - | - | - | 15 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策