(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】步進馬達 57系列 附減速機 (型號表)

經濟型57系列減速機型步進馬達 +驅動器套裝

【經濟型】步進馬達 57系列 附減速機

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆1602元-2795元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達57系列附減速機
減速比規格齊全:3、7.5、10、15


※經濟型步進馬達無原點復歸功能。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-57GSTM04-10+DR57A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
驅動器
步進馬達尺寸圖
*( )內為參考值   

步進馬達尺寸圖
規格表
型式減速比驅動器型式步距角
(°)
機身長度
(mm)
引出線
(條)
電流/相
(A)
保持轉矩
(N.m)
轉動慣量
(g.cm²)
輸入轉速為600rpm時
電壓 36V 電流2.8A
Type輸出轉矩(N.m)減速機效率減速後轉矩(N.m)
C-57GSTM023DR57A
(僅限包含驅動器時
1.85142.812750.6570%1.4
7.53.4
104.6
156.8
C-57GSTM043761.894800.71.5
7.53.7
104.9
157.4
   如欲選購驅動器單體,請參考C-DR57A
■矩頻曲線(僅步進馬達,不考慮齒輪箱)
矩頻曲線
產品概述
MiSUMi經濟型57系列步進馬達附減速機
*可另外選購C-DR57A驅動器搭配使用
全系列材用斜齒輪,增加使用壽命,減少噪音
減速比規格齊全:3、7.5、10、15,涵蓋大部分使用設定
商品特徵
 
商品特徵
商品特徵
*驅動器需另外選購搭配
商品特徵
注意
1、驅動器設置的最大電流不要超過馬達的最大電流
2、細分只能調節旋轉平滑度,不能增加精度
3、步進馬達需要配套步進驅動器一起使用,不可直接接電
4、步進馬達外表溫度在攝氏80~90℃完全正常

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-57GSTM04-10+DR57A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
驅動器輸出電流
(A)
驅動器輸出電源電壓 細分數 减速比
4天~ 馬達+驅動器1.8976mmC-DR57A4801.0-4.3VDC24-80V或VAC20-60V200-2560010

Loading...

  1. 1

基本資訊

減速機 引出線(根) 4 電流/相(A) 2.8
步距角(°) 1.8

【經濟型】步進馬達 57系列 附減速機的型號C-57GSTM04-10+DR57A頁面。
記載關於型號C-57GSTM04-10+DR57A之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 1、步進馬達精度為多少?是否會累積?
回答: 一般步進馬達的精度為步距角的3~5%。步進馬達單步的偏差並不會影響到下一步的精度,因此步進馬達精度不會累積。
質問: 2、步進馬達的外表溫度允許達到多少?
回答: 步進馬達溫度過高首先會使馬達的磁性材料退磁,從而導致力矩下降甚至消失。因此允許的最高溫度應取決於不同磁性材料的退磁點。
一般來說,磁性材料的退磁點都在攝氏130℃以上,因此步進馬達外表溫度在約攝氏80~90℃完全正常。

本商品分類

型號
C-57GSTM02-15+DR57A
C-57GSTM02-3
C-57GSTM02-3+DR57A
C-57GSTM04-15
C-57GSTM04-15+DR57A
C-57GSTM04-3
型號數量折扣標準
出貨日
種類 保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
驅動器輸出電流
(A)
驅動器輸出電源電壓 細分數 减速比
4天~ 馬達+驅動器151mmC-DR57A2751.0-4.3VDC24-80V或VAC20-60V200-2560015
4天~ 馬達單品151mm-275---3
4天~ 馬達+驅動器151mmC-DR57A2751.0-4.3VDC24-80V或VAC20-60V200-256003
當日可能 馬達單品1.8976mm-480---15
當日可能 馬達+驅動器1.8976mmC-DR57A4801.0-4.3VDC24-80V或VAC20-60V200-2560015
4天~ 馬達單品1.8976mm-480---3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767