(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆218元-311元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
商品特徵:
1. 鋁製閥體,小巧省空間
2. 密封性強,摩擦阻力小,使用壽命長
3. 有2款消音器可自由選擇組合購買,搭配方便
4. 全型號備有庫存,最快可當天出貨
5. MiSUMi品質保證,和亞德客商品互換性高,不須重新設計,可直接替換維修
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品圖示 | 尺寸圖 | 尺寸 | |||||
R | A | B | L | H | φD | ||
標準型 | G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 | |
G1/4 | 7 | 4 | 26.5 | 15 | 9.5 |
商品圖示 | 尺寸圖 | 尺寸 | ||||
R | A | L | H | φD | ||
短型 | G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 | |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
類型 | 規格系列 | 位置數 | 接管口徑 | 附屬配件*(消音器) | A | AB | AC | B | C | D | E | K | KA | KB | KC | L | LA | LB | LC | P | PA | PB | PC | PD | Q | QA | QC |
E-MVP | 1(100系列) | 10:五口二位 | 01 (G1/8) | 空白(無) B(標準型) S(短型) | 98.3 | 60.6 | 10 | 18 | 27 | 22.5 | M12×0.75 | 3 | 14 | 22.6 | - | 3 | 30 | 13 | 14.6 | G1/8 | 16 | 2.8 | 21.6 | 29.6 | G1/8 | 28 | 15.6 |
2(200系列) | 108 | 68.5 | 10 | 22 | 35 | 22.5 | M14×1 | 4.3 | 20 | 23.5 | 23.5 | - | - | - | - | G1/8 | 21 | 3 | 22.7 | 33.2 | G1/8 | 36 | 15.2 | ||||
02 (G1/4) | 108 | 68.5 | 10 | 22 | 35 | 22.5 | M14×1 | 4.3 | 20 | 23.5 | 23.5 | - | - | - | - | G1/4 | 21 | 3 | 22.7 | 33.2 | G1/8 | 36 | 15.2 | ||||
3(300系列) | 123 | 80.5 | 12.2 | 27 | 40 | 24.1 | M16×1 | 4.3 | 24 | 27.5 | 27 | - | - | - | - | G1/4 | 24 | 4 | 27.5 | 39.5 | G1/4 | 45 | 17 | ||||
03 (G3/8) | 123 | 80.5 | 12.2 | 27 | 40 | 24.1 | M16×1 | 4.3 | 24 | 27.5 | 27 | - | - | - | - | G3/8 | 24 | 4 | 27.5 | 39.5 | G1/4 | 45 | 17 |
型號 | 商品示意圖 | 消音器規格 | 商品組成 | ||||||
類型 | 規格系列 | 位置數 | 接管口徑 | 消音器類型 | |||||
E-MVP | 1(100系列) | 10:五口二位 | 01 (G1/8) | 空白(無) | 無 | 單品:手拉閥1個 | |||
2(200系列) | |||||||||
02 (G1/4) | |||||||||
3(300系列) | |||||||||
03 (G3/8) | |||||||||
E-MVP | 1(100系列) | 10:五口二位 | 01 (G1/8) | B(標準型2個) | G 1/8 | 套組內含: 手拉閥1個+標準型消音器2個 | |||
2(200系列) | |||||||||
02 (G1/4) | |||||||||
3(300系列) | G 1/4 | ||||||||
03 (G3/8) | |||||||||
E-MVP | 1(100系列) | 10:五口二位 | 01 (G1/8) | S(短型(2個) | G 1/8 | 套組內含: 手拉閥1個+短型消音器2個 | |||
2(200系列) | |||||||||
02 (G1/4) | |||||||||
3(300系列) | G 1/4 | ||||||||
03 (G3/8) |
使用流體 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) |
作動方式 | 手拉直動式 |
位數 | 五口二位 |
潤滑 | 不要 |
使用壓力範圍 | 0~1.0MPa |
保證耐壓力 | 1.2MPa |
使用溫度範圍 | -5~70℃ |
本體材質 | 鋁合金 |
材質MATERIAL | 本體 | 黃銅 | |||
罩蓋 | 燒結 | ||||
消音效果(Db) (0.5Mpa) | 20 | ||||
使用壓力範圍 | 0~1.0MPa | ||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||
使用溫度範圍 | -20~70℃ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-MVP110-01 |
E-MVP110-01-B |
E-MVP110-01-S |
E-MVP210-01 |
E-MVP210-01-B |
E-MVP210-01-S |
E-MVP210-02 |
E-MVP210-02-B |
E-MVP210-02-S |
E-MVP310-02 |
E-MVP310-02-B |
E-MVP310-02-S |
E-MVP310-03 |
E-MVP310-03-B |
E-MVP310-03-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格大小 | 接管口徑 | 附件(消音器) |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 1(100系列) | G1/8 | 無消音器,閥單體 | ||
當日可能 | 1(100系列) | G1/8 | 附2個標準型消音器 | ||
當日可能 | 1(100系列) | G1/8 | 附2個短型消音器 | ||
當日可能 | 2(200系列) | G1/8 | 無消音器,閥單體 | ||
當日可能 | 2(200系列) | G1/8 | 附2個標準型消音器 | ||
當日可能 | 2(200系列) | G1/8 | 附2個短型消音器 | ||
當日可能 | 2(200系列) | G1/4 | 無消音器,閥單體 | ||
當日可能 | 2(200系列) | G1/4 | 附2個標準型消音器 | ||
當日可能 | 2(200系列) | G1/4 | 附2個短型消音器 | ||
當日可能 | 3(300系列) | G1/4 | 無消音器,閥單體 | ||
當日可能 | 3(300系列) | G1/4 | 附2個標準型消音器 | ||
當日可能 | 3(300系列) | G1/4 | 附2個短型消音器 | ||
當日可能 | 3(300系列) | G3/8 | 無消音器,閥單體 | ||
當日可能 | 3(300系列) | G3/8 | 附2個標準型消音器 | ||
當日可能 | 3(300系列) | G3/8 | 附2個短型消音器 |
Loading...
本體形狀 | 滑塊縱型 | 氣孔數 | 5 | 切換操作 | 壓紐 |
---|---|---|---|---|---|
配管的種類和方向 | 側面直接式 | 安裝方式 | 側面 | 壓紐的種類 | 按鈕型 |
位置數 | 10(五口二位) | 材質 | 鋁合金(本體) | 使用壓力範圍(MPa) | 0~1.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策