(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆51元-160元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
三住自行開發經濟型流量調速閥,為市場通用規格,價格實惠、調速穩定、外觀精美、品質可靠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | ![]() 公稱 R | 螺牙 尺寸 M | F (MIN) | F (MAX) | G | A | B | C | E | 二面 寬度 H | X | Y | 質量(g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
MESLA (出口控制/黃色旋鈕) MESLB (入口控制/灰色旋鈕) | 4 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 20.2 | 11.2 | 15.3 | 9.9 | 8 | 10.5 | 12 | 8.1 |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 22.5 | 16.1 | 15.3 | 9.9 | 10 | 10.5 | 12 | 17.5 | ||
6 | M5 | M5 | 29.5 | 32 | 3.5 | 26 | 11.9 | 16.5 | 11.8 | 8 | 12.5 | 14 | 8.8 | |
1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 24 | 16.1 | 16.5 | 11.8 | 10 | 12.5 | 14 | 18.2 | ||
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 26.1 | 18.7 | 16.5 | 11.8 | 14 | 12.5 | 14 | 33.9 | ||
8 | 1 | R1/8 | 40.5 | 46.5 | 9.5 | 26 | 16.9 | 19 | 13.8 | 10 | 14 | 16 | 9.2 | |
2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 29.1 | 19.7 | 19 | 13.8 | 14 | 14 | 16 | 34.2 | ||
3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 29.5 | 21.2 | 19 | 13.8 | 19 | 14 | 16 | 53.8 | ||
10 | 2 | R1/4 | 45.3 | 52.3 | 11.4 | 32.1 | 21.4 | 21.3 | 16.8 | 14 | 17 | 19.5 | 37.4 | |
*3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 33.5 | 23.2 | 21.3 | 16.8 | 19 | 17 | 19.5 | 55.5 | ||
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 35.7 | 26.5 | 21.3 | 16.8 | 24 | 17 | 19.5 | 84.7 | ||
12 | *3 | R3/8 | 50.8 | 57 | 12.8 | 37.3 | 23.2 | 24.4 | 19.8 | 19 | 20.5 | 23 | 58.2 | |
*4 | R1/2 | 55.5 | 62 | 15.5 | 38.9 | 27.6 | 24.4 | 19.8 | 24 | 20.5 | 23 | 87.4 |
出口調速型 | 入口調速型 |
•對從螺牙側進入的空氣,進行控制。 •對從快速接頭側進入的空氣,不進行控制。 •使用範例:雙作用氣缸 | •對從快速接頭側進入的空氣,進行控制。 •對從螺牙側進入的空氣,不進行控制。 •使用範例:單作用氣缸 |
![]() | ![]() |
螺牙種類 | 螺牙尺寸 (螺牙代號) | 緊固扭矩 |
(N·m) | ||
公制螺牙 | M5 | 1.4~1.8 |
錐形螺牙(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12~14 | |
R3/8(3) | 22~24 | |
R1/2(4) | 27~29 |
使用流體 | 壓縮空氣 |
使用壓力範圍 | 0~1.0MPa |
耐壓 | 1.5MPa |
使用真空壓力 | -100kPa |
使用溫度範圍* | -20~80°C |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 控制型 | 管公稱直徑 D (㎜) | 螺紋公稱 | 旋鈕顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 4 | R1/8 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 4 | M5 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 6 | R1/8 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 6 | R1/4 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 6 | M5 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 8 | R1/8 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 8 | R1/4 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 8 | R3/8 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 10 | R1/4 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 10 | R3/8 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 10 | R1/2 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 12 | R3/8 | 黄色 | ||
當日可能 | [出口制流] 節流式出口 | 12 | R1/2 | 黄色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 4 | R1/8 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 4 | M5 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 6 | R1/8 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 6 | R1/4 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 6 | M5 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 8 | R1/8 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 8 | R1/4 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 8 | R3/8 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 10 | R1/4 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 10 | R3/8 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 10 | R1/2 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 12 | R3/8 | 灰色 | ||
當日可能 | [入口制流] 節流式入口 | 12 | R1/2 | 灰色 |
Loading...
型式 | 節氣閥 | 本體形狀 | L型 | 接續部的種類 | 螺牙+快速接頭 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 環境・用途 | 標準 | 旋鈕的種類 | 標準 |
固鎖螺帽的種類 | 環形螺帽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策