(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】步進馬達 42系列 (型號表)

經濟型42系列步進馬達+驅動器套裝

【經濟型】步進馬達 42系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆339元-1196元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi 經濟型步進馬達 42系列


※經濟型步進馬達無原點復歸功能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-42STM03+DR42A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
尺寸圖
*( )內為參考值
規格表
■步進馬達單品
型號步距角 (度)機身長度L (mm)引出線 (條)電流/相 (A)保持轉矩 (N.m)轉動慣量 (g-cm²)
C-42STM011.83141.40.2230
C-42STM02391.80.454
C-42STM03491.80.5568
 
■驅動器單品
型號輸出電流 (A)電源電壓 (V)細分數
C-DR42A0.1-2.2DC:15-32200-20000
 
■步進馬達+驅動器
型號步距角 (度)機身長度L (mm)引出線 (條)電流/相 (A)保持轉矩 (N.m)轉動慣量 (g-cm²)搭配驅動器型號驅動器輸出電流 (A)驅動器電源電壓 (V)細分數
C-42STM01+DR42A1.83141.40.2230C-DR42A0.1-2.2DC:15-32200-20000
C-42STM02+DR42A391.80.454
C-42STM03+DR42A491.80.5568



 
商品特徵
產品特點1
產品特點2
測試資料以C-42STM03為例,僅供參考
注意事項

1、驅動器設置的最大電流不要超過馬達的最大電流
2、細分只能調節旋轉平滑度,不能增加精度
3、步進馬達需要配套步進驅動器一起使用,不可直接接電
4、步進馬達外表溫度在攝氏80~90℃為正常
相關商品
 


3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-42STM03+DR42A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
引出線
(根)
電流/相
(A)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
步距角
(°)
驅動器輸出電流
(A)
驅動器輸出電源電壓 細分數
當日可能 馬達+驅動器0.5549mm41.8C-DR42A681.80.1-2.2DC15-32V200-20000

Loading...

  1. 1

【經濟型】步進馬達 42系列的型號C-42STM03+DR42A頁面。
記載關於型號C-42STM03+DR42A之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 1、步進馬達精度為多少?是否會累積?
回答: 一般步進馬達的精度為步距角的3~5%。步進馬達單步的偏差並不會影響到下一步的精度,因此步進馬達精度不會累積。
質問: 2、步進馬達的外表溫度允許達到多少?
回答: 步進馬達溫度過高首先會使馬達的磁性材料退磁,從而導致力矩下降甚至消失。因此允許的最高溫度應取決於不同磁性材料的退磁點。
一般來說,磁性材料的退磁點都在攝氏130℃以上,因此步進馬達外表溫度在約攝氏80~90℃完全正常。

本商品分類

型號
C-42STM01
C-42STM01+DR42A
C-42STM02
C-42STM02+DR42A
C-42STM03
C-DR42A
型號數量折扣標準
出貨日
種類 保持轉矩
(N・m)
機身長度L(mm)
(mm)
引出線
(根)
電流/相
(A)
適用驅動器 轉動慣量
(g.cm²)
步距角
(°)
驅動器輸出電流
(A)
驅動器輸出電源電壓 細分數
當日可能 馬達單品0.2231mm41.4-301.8---
當日可能 馬達+驅動器0.2231mm41.4C-DR42A301.80.1-2.2DC15-32V200-20000
當日可能 馬達單品0.439mm41.8-541.8---
當日可能 馬達+驅動器0.439mm41.8C-DR42A541.80.1-2.2DC15-32V200-20000
當日可能 馬達單品0.5549mm41.8-681.8---
當日可能 驅動器單品-------0.1-2.2DC15-32V200-20000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767