(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】溫度感測器 圓端子可彎曲K型

【經濟型】溫度感測器 圓端子可彎曲K型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆175元-385元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
 
規格表
型式端子對應螺絲規格F (m)類型測溫範圍導線使用溫度範圍
TypeNo.
C-MFMT4M41K型熱電偶0~150℃150℃
4-55
商品概要
熱電偶感測器
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。由於必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質做出的熱電偶使用於不同的溫度範圍,靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。就大多數金屬材料的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。

PT100
PT100是鉑熱電阻,阻值會隨著溫度的變化而改變。PT後的100表示在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆
商品特徵
真實材料 線徑保證
溫度回應速度快
更多細節改善
安裝頭型多樣
注意事項
注意事項NOTE:WARNING使用注意事項
延長熱電偶的導線時,請務必使用補償導線。
請務必遵守各商品頁面中記載的各零件的耐熱溫度。即使測溫上限溫度很高,一旦超過耐熱溫度便會產生斷線等現象。
請勿施加強大外力或振動。
請注意導線耐熱溫度(150°C)。
測定的上限溫度請不要超過商品的測溫範圍,套管溫度若超過耐熱溫度,極易造成測溫線的斷線。
 
注意事項NOTE:WARNING
使用方法
・電偶不應裝在太靠近門和加熱處,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍。
・熱電偶的保護套筒與壁間的間隔若未填絕熱物,將使爐內熱量溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護管和爐壁孔之間的空隙應使用耐火泥或石棉繩等隔熱物質堵塞,以免冷熱空氣對流而影響測溫的準確性。
・熱電偶冷端太靠近爐體,將使溫度超過100℃。
・熱電偶的安裝時應盡可能避開強磁場和強電場,所以不應把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導管內,以免引入干擾造成誤差。
・熱電偶不能安裝在被測介質流動微弱的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時,必須使熱電偶朝氣流反方向安裝,並充分與氣體接觸。
相關商品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-MFMT4
C-MFMT4-5
型號數量折扣標準
出貨日
導線長度
(m)
端子尺寸
當日可能 1M4
當日可能 5M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

測量對象 溫度 感溫器種類 熱電偶式 熱電偶種類 K熱電偶
熱電偶構造 接地型 使用溫度範圍(℃) 0::150 端子種類 Y形壓接端子
引線被覆材質 矽膠被覆

常見問題 ( FAQ )

質問: 溫度感測器的線徑粗細有什麽差異嗎?
回答: 相比較來說,線徑越小壽命越短,特別是高溫環境時,會加劇壽命的消耗Misumi經濟品溫度傳感器使用的是標準0.5mm線徑,品質有保證。
質問: 溫度感測器頭部為什麽使用銅的材質?
回答: 銅的導熱性能要優於不銹鋼,所以相對能提高一定的溫度感測器的響應速度。
質問: 溫度感測器如果要用於耐折彎的環境怎麽辦?普通的溫度感測器是否可以勝任?
回答: 如果用於需要頻繁折彎的環境,推薦使用Misumi經濟型的可彎曲溫度感測器請在Misumi官網搜索:溫度感測器,即有經濟型商品可供參考。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767