(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】 聯軸器 十字型 固定螺絲型

【經濟型】 聯軸器 十字型 固定螺絲型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【經濟型】 聯軸器 十字型 固定螺絲型
  • 【經濟型】 聯軸器 十字型 固定螺絲型

標準價格:◆◆259元-673元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。

因1.最高轉速較低 2.材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜10%

概要
■特長:品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。

【關連商品介紹】
聯軸器 十字型用間隔環

(i)請注意

  • 經濟型 十字型聯軸器預計於2021年9月起,間隔環會陸續變更成黃色,請留意!!
  • 本系列商品庫存販售完即停止販售(最終停售日期為2024/3/31),替代品請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
外形尺寸圖(單位:mm)
因為最高轉速較低,材質和生產均為中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜10%




 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
標準孔d1(單側)d2(單側)d1、d2(兩側)本體間隔環緊固螺栓固定螺絲本體緊固螺栓固定螺絲
GCOGCOLKGCORKGCOWK鋁合金工程塑膠(POM)SCM435陽極處理染黑處理固定螺絲
使用溫度:-20℃~80℃
為獲得較大容許偏角,此產品Misumi獨有設計,詳細請見調整環GCOCS突起部形狀。
規格表
請按照選型步驟選擇型式和參數後進行訂購。
型式(Type·D)d1d2
GCO2068
 
型式d1d2 選擇(但d1≤d2)d3LtFA止迴螺絲·鎖緊螺栓
TypeDM緊固扭矩
(N·m)
GCO·GCORK
GCOLK·GCOWK
1634566.35     718743.5M30.7
20 4566.358    923954.5M41.7
25  56 810   11281165.5M54
32     810 121414.5331376.5M67
d1、d2帶*號的無鍵槽孔規格產品。

■特性值
型式容許扭矩
(N·m)
容許偏角
(°)
容許偏心
(mm)
最高轉速
(r/pm)
慣性矩
(kg·m3)
重量
(g)
TypeD
GCO·GCORK
GCOLK·GCOWK
160.731.0100002.2×1076
201.21.56.9×10713
252.02.02.1×10623
324.52.56.5×10645
慣性力距、重量為最大軸徑時的值。
商品特徵
品質、性能與以往產品相同,實現低價供貨。可以替換CPOC,CPO。
使用方法
●聯軸器的使用方法
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型使用方法
注意事項
■使用注意事項
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型注意事項

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GCO16-4-6
GCO16-5-5
GCO16-6-6
GCO20-6-8
GCO20-8-8
GCO25-5-10
GCO25-6-8
GCO25-6-10
GCO25-8-10
GCO25-10-10
GCO32-8-14
GCO32-10-12
GCO32-12-12
GCO32-14-14
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
當日可能 4616180.712.2×10-7
當日可能 5516180.712.2×10-7
當日可能 6616180.712.2×10-7
當日可能 6820231.21.56.9×10-7
當日可能 8820231.21.56.9×10-7
當日可能 5102528222.1×10-6
當日可能 682528222.1×10-6
當日可能 6102528222.1×10-6
當日可能 8102528222.1×10-6
當日可能 10102528222.1×10-6
當日可能 81432334.52.56.5×10-6
當日可能 101232334.52.56.5×10-6
當日可能 121232334.52.56.5×10-6
當日可能 141432334.52.56.5×10-6

Loading...

  1. 1
使用案例
概要·特性
(經濟型)十字形聯軸器 夾持型使用案例

基本資訊

系列 十字形 容許錯位 偏角 / 偏心 本體材質 鋁合金
分類 聯軸器本體 最高回轉數(r/min) 10000 容許偏角(deg) 3
緩衝部材質 工程塑膠(POM) 軸孔形狀 標準孔 軸連結方法 固定螺絲

常見問題 ( FAQ )

質問: 何謂聯軸器?
回答: 聯軸器是連接2個不同的旋轉體(馬達軸、滾珠螺桿等),並以傳遞扭矩為目的的零件。通過吸收旋轉體之間產生的軸心偏差(偏心、偏角、軸向位移)來減輕組裝調整的負載。並在發生意外過負載時,破壞聯軸器、解除旋轉體之間的連接,以保護昂貴的動力部及裝置整體。
質問: Misumi的聯軸器有哪些種類?
回答: 有膜片型、開縫型、十字形、爪形、蛇管型、剛體型、萬向接頭型。
質問: 如何根據馬達選擇聯軸器?
回答: 伺服馬達推薦膜片型,步進馬達推薦開縫型,通用馬達推薦十字形。
質問: 如何根據用途?環境?狀況來進行選擇?
回答: 請參考鏈接網頁具體說明。https://tw.misumi-ec.com/tech/couplings/
質問: 偏角非常大的情況下該使用哪種聯軸器?
回答: 請選擇允許偏角30°的萬向接頭。此外,無法定期塗抹潤滑脂時,請使用橡膠套,填充潤滑脂並使用。
質問: 膜片式聯軸器中單膜片型與雙膜片型哪個好?
回答: 雙膜片型可吸收偏角、偏心,但全長將變長。單膜片型雖然全長較短,但由於結構上不允許偏心,故僅適用於空間狹窄的場合,使用時需要特別注意定心。
質問: 安裝時將軸插入聯軸器多少才合適?
回答: 請選擇產品目錄中記載的主體(聯軸部)的長度。若插入量過短,可能導致軸的滑移和夾緊部損壞;若插入量過長,會因聯軸器內部的軸干涉導致損壞。
質問: 為什麼說必須在聯軸器的周圍安裝保護罩?
回答: 由於處於高速旋轉狀態,誤接觸可能導致受傷或捲入手套、毛巾等。此外,由於某些原因,還可能導致零件損壞或碎屑飛散。因此,請務必安裝安全保護罩。
質問: 無匹配的軸孔徑時該怎麼辦?
回答: 請選擇可變更鍵槽寬度或可進行鍵槽加工的產品。MISUMI產品分為MCSLCWK系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。
質問: 溝槽間隙寬度有差異,是不良產品嗎?
回答: 由於差異在尺寸公差範圍以內,所以是沒有問題的。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767