(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆35元-574元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
線性襯套是與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導向軸作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-LBM6LUU
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 外殼 | 滾珠 | 保持器 | 使用環境溫度 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
E-LB | 相當於SUJ2 | 58HRC~ | 無 | 相當於SUJ2 | 樹脂 | -20~80℃ | NBR合成橡膠 |
E-LBM | 鍍無電解鎳 |
![]() | 型式 | |||
E-LM13UU |
型式 | 外徑D容許公差 | 全長L(標準型) | 全長L(加長型) | B | |||||||||||
![]() | ![]() | 容許公差 | ![]() | D | 標準型 無表面處理 | 加長型 無表面處理 | 標準型 有表面處理 | 加長型 有表面處理 | 容許公差 | 容許公差 | 標準型 | 加長型 | 容許公差 | ||
E-LB (無表面處理) E-LBM (鍍無電解鎳) | 5 | +0.003 -0.012 | UU | 10 | 0 -0.013 | – | 0 -0.015 | – | 15 | +0.2 -0.4 | – | – | 8 | – | 0 -0.4 |
6 | UU (標準型) LUU (加長型) | 12 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 19 | 35 | +0.3 -0.6 | 11.3 | 24.8 | ||||||
8 | 15 | 24 | 45 | 15.3 | 32.8 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.016 | 29 | 55 | 19.4 | 41.4 | |||||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 20.4 | 43.4 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 61 | ||||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 23.3 | 49.8 | ||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.018 | 0 -0.021 | 0 -0.018 | 0 -0.019 | 42 | 80 | 27.3 | 57.8 | |||||
25 | 40 | 59 | +0.2 -0.5 | 112 | +0.3 -0.7 | 37.3 | 78.3 | 0 -0.5 | |||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 40.8 | 85.3 | ||||||||||
35 | +0.003 -0.014 | 52 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 0 -0.023 | 0 -0.025 | 70 | 135 | 45.3 | 94.8 | |||||
40 | 60 | 80 | 151 | 56.3 | 116.8 | ||||||||||
50 | +0.003 -0.015 | UU | 80 | 0 -0.028 | ― | 0 -0.025 | ― | 100 | ― | ― | 68.8 | ― |
型式 | W | D1 | 偏心(mm) | 滾珠 列數 | 基本額定荷重 C(動態)N | 基本額定荷重 Co(靜態)N | 重量(g) | 加長型靜態容許力矩 (N・m) | |||||
Type | dr | 標準型 | 加長型 | 標準型 | 加長型 | 標準型 | 加長型 | 標準型 | 加長型 | ||||
E-LB (無表面處理) E-LBM (鍍無電解鎳) | 5 | 1.1 | 9.6 | 0.024 | – | 4 | 167 | – | 260 | – | 4 | – | – |
6 | 11.5 | 0.03 | 206 | 324 | 265 | 529 | 8.5 | 16 | 2.18 | ||||
8 | 14.3 | 265 | 431 | 380 | 784 | 17 | 31 | 4.31 | |||||
10 | 1.3 | 18 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 31 | 62 | 7.24 | ||||
12 | 20 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 41 | 80 | 10.9 | |||||
13 | 22 | 510 | 813 | 784 | 1570 | 46 | 90 | 11.6 | |||||
16 | 1.6 | 27 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 73 | 145 | 19.7 | |||
20 | 30.5 | 0.03 | 0.04 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 98 | 180 | 26.8 | |||
25 | 1.85 | 38 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 236 | 440 | 43.4 | |||
30 | 43 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 262 | 480 | 82.8 | |||||
35 | 2.1 | 49 | 0.035 | 0.045 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | 425 | 795 | 110 | ||
40 | 57 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 654 | 1170 | 147 | |||||
50 | 2.6 | 76.5 | 3820 | ― | 7940 | ― | 1700 | ― | ― |
圖示 | 使用方法說明 |
![]() | 線性襯套承受較大的負載(偏載)時,單個標準型不適用。建議使用加長型或多個標準型襯套。 |
![]() | 線性襯套在結構上不適合旋轉運動。勉強旋轉可能造成意外發生,必須特別注意。 |
![]() | 線性襯套不適合反復拆卸。 |
![]() | 將導桿插入線性襯套中時,請對準中心並慢慢插入,否則會導致鋼珠脫落或保持器變形。 |
導桿 直桿型 | 線性襯套座組 加寬滑塊 標準/中長型 | 線性襯套 標準型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型號:SFJ20-75 | 代表型號:LHBB8 | 代表型號:LMU8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-LBM6LUU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 滾珠的循環種類 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 精密度 | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 長度 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 6 | 35 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 無電解鎳 | 雙循環 | 12 | 324 | 529 | 高級 | -0.015 | 30 | 加長型 | 無 |
Loading...
類型 | 直柱 | 型 | 標準 | 傳動 | 直線運動 |
---|---|---|---|---|---|
潤滑的種類 | 無 | 型式 | 直柱 | 滾珠材質 | 相當於SUJ2 |
保持器材質 | 樹脂 | 密封 | 有密封 |
【經濟型】 線性襯套 直柱標準型/加長型的型號E-LBM6LUU頁面。
記載關於型號E-LBM6LUU之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-LB12UU |
E-LB13LUU |
E-LB13UU |
E-LBM6UU |
E-LBM8LUU |
E-LBM8UU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内接圓徑 dr (φ) | 全長 L (mm) | 外筒材質 | 外筒表面處理 | 滾珠的循環種類 | 外徑 D (φ) | 基本額定荷重(詳細) (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 精密度 | 内接圓形容許差(一字側/負側) (mm) | 偏心 (μm) | 長度 | 封入潤滑油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 12 | 30 | [鐵] 鋼板 | 無表面處理 | 單循環 | 21 | 412 | 598 | 一般級 | +0.003 -0.012 | 24 | 標準型 | - | ||
當日可能 | 13 | 61 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 雙循環 | 23 | 813 | 1570 | 高級 | -0.018 | 30 | 加長型 | 無 | ||
當日可能 | 13 | 32 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無表面處理 | 單循環 | 23 | 510 | 784 | 高級 | -0.015 | 24 | 標準型 | 無 | ||
當日可能 | 6 | 19 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 無電解鎳 | 單循環 | 12 | 206 | 265 | 高級 | -0.015 | 24 | 標準型 | 無 | ||
當日可能 | 8 | 45 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 無電解鎳 | 雙循環 | 15 | 431 | 784 | 高級 | -0.015 | 30 | 加長型 | 無 | ||
當日可能 | 8 | 24 | [鐵] 相當於SUJ2 | [有表面處理] 無電解鎳 | 單循環 | 15 | 265 | 380 | 高級 | -0.015 | 24 | 標準型 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策