(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】迷你線性滑軌 標準型 (型號表)

經濟型迷你線性滑軌 

【經濟型】迷你線性滑軌 標準型

標準價格:◆◆223元-1,511元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
直線導軌又稱滑軌、線性導軌、線性滑軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的表定荷重,
以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
直線導軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。
直線導軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。

(i)請注意

  • 台灣庫存品無法對應追加工。若有複數滑塊需求,請另外購買滑塊單品或選擇有表面處理的型號。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-MLG12-170

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
Misumi迷你型直線導軌滑台尺寸圖

・材質表
TYPE 材質
硬度
滑軌滑塊類型
C-MLG
(無表面處理)

E-GMLG
(真空鍍鉻)
滑軌:碳素鋼
滑塊:SUS440C 
58HRC~
組合件:滑軌滑塊型
 
TYPE 材質
硬度
滑塊類型WR尺寸
C-MLGBSUS440C
58HRC~
標準滑塊
(滑塊單品)
固定尺寸
規格表
請依照選定步驟選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(Type·WR)L
 C-MLG755
 
TYPE 材質
硬度
L尺寸滑塊
數量
可選寬度N
(mm)
可選長度L
(mm)
    C-MLG    滑軌:碳素鋼
滑塊:SUS440C
58HRC~
       組合件:滑軌滑塊型      
       固定尺寸                 1                   7,9,12,15               35-670        
 
TYPE 材質
硬度
可選寬度N
(mm)
    C-MLGB    SUS440C
  58HRC~
            標準滑塊型          
       7,9,12,15      
 
■L尺寸固定型
型式L(尺寸固定)PE
TypeWR
一般間隙
C-MLG740557085100115130160          155
935557595115135155175195215235255275     207.5
124570951201451701952202452702953203453703954204454702510
1570110150190230270310350390430470510550590630670  4015

■L尺寸指定型
型式滑塊類型長度L
(指定單位1mm)
組件尺寸(mm)滑塊尺寸(mm)
TypeNo.HH1NWBB1CL1L2
E-GMLG7標準型25~90081.5517122.5813.522.65
935~9001025.520151018.929.6
1245~9001337.527203.51521.735.75
1570~9001648.532252026.743.6

■標準滑塊
型式滑塊尺寸mm滑軌尺寸mm
TypeWRWBB1CL1L2GnM×LH2WRHrDhdP
一般間隙
C-MLGB717122.5812.522.65φ1.2M2*2.51.574.84.22.32.415
920152.51017.529.6φ1.4M3*31.896.563.53.520
1227203.51520.135.75φ2M3*3.52.512864.53.525
1532253.52025.142.35M3M3*43151064.53.540
 
■荷重參數
WR基本額定荷重靜態容許力矩重量
C(動態)
kN
Co(靜態)
kN
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
滑塊
(kg)
滑軌
(kg/m)
70.981.242.842.844.70.010.2
91.862.557.357.3511.760.0160.38
122.843.9213.7213.7225.480.0340.65
154.615.5921.5621.5645.080.0591.06

■容許荷重
●基本動態額定荷重(C)
基本動態額定荷重是使一組相同的線性滑軌在相同的條件下分別移動,其中90%不會因滾動疲勞而產生材料損壞,且以恆定方向滑動50×103m時的荷重。

●基本靜態額定荷重(Co)
基本靜態額定荷重是使承受最大應力的接觸部分上,滾動體的永久變形量與滾動面的永久變形量之和為滾動體直徑的0.0001倍所需的靜止荷重。

●靜態容許力矩(MA、MB、MC)
力矩荷重發生作用時所承受的靜態力矩荷重限值由基本靜態額定荷重Co與相同的永久變形量決定。
●靜態安全係數(fS)
靜止時或低速運動時所承受的基本靜態額定荷重Co根據使用條件,除以表-2所示的靜態安全係數fs後使用。
表-2 靜態安全係數(fS的下限)
使用條件fS的下限
正常運行條件時1~2
要求有平滑的移動性能時2~4
有震動、衝擊時3~5
精密度基準
尺寸精度 單位:μm
尺寸精密度類型精密度規格一般級
迷你型高度H尺寸容許公差±40
高度H同組相對差40
寬度N的尺寸公差±40
寬度N的同組相對差40

●移動平行度
滑軌長度(mm)精度等級(μm)
50以下12
50-8013
80-12515
125-20015
200-25016
250-31517
315-40018
400-50019
500-63020
630-80022
800-90023
線性滑軌尺寸精度示意圖

【移動平行度】
表中數值均為把滑軌固定在基準座後進行的測量值。
測量滑塊在軌道上從頭移動到尾時,軌道底部A相對之滑塊頂部C的變化,以及相對軌道基準面B之滑塊基準面D的變化。

線性滑軌移動平行度示意圖
商品特徵
特點1:採用新結構,大幅降低噪音並提升順暢性。
特點2:滑軌和滑塊通過滾珠相接觸,因此晃動小,適用於有精度要求的設備。
特點3:由於是點面接觸,所以摩擦阻力很小,可以進行細微的運動,實現控制裝置等的高精度定位。
特點4:因為滾珠有自身的滾動槽、轉動面的受力會被分散,因此有較大的容許載重。
特點5:線性滑軌在運作時不易產生摩擦熱量,不易受熱變形,因此適用於做高速運動。
 
規格概述
材質
硬度
滑軌滑塊類型
滑軌:碳素鋼
滑塊:SUS440C 
58HRC~
組合件: 
滑軌滑塊型
 
材質
硬度
滑塊類型WR尺寸
SUS440C
  58HRC~
(單滑塊)
標準滑塊型固定尺寸
 
使用方法
■關於使用
①Misumi的線性滑軌安裝了保持器,雖然拆卸滑塊時鋼珠不容易脫落,但要是在高速狀態下將滑塊從滑軌上拆下,或者斜向插入滑軌,則滾珠可能會脫落。拆裝滑塊時請務必謹慎小心。
②請務必避免碰撞回珠槽蓋板,否則會影響鋼珠的迴圈,造成滑動不良。
③如對防鏽有要求,請優先選擇低溫鍍黑鉻表面處理或者不鏽鋼SUS440C系材質商品。
misumi迷你型直線導軌滑台注意事項
低溫鍍黑鉻產品詳細介紹請參考此處


■關於維護(供給潤滑脂)
①潤滑脂在線性滑軌的鋼珠與軌道面的表面形成油膜,有效減小摩擦、防止燒結。
潤滑油的減少及劣化會嚴重影響線性滑軌的壽命,請根據使用條件適時補充。
Misumi的線性滑軌在出廠時封入了下述潤滑脂,因此可直接使用。
迷你線性滑軌:鋰皂基潤滑脂(協同油脂制MULTEMP潤滑脂PS2)
中·重荷重型線性滑軌:鋰皂基潤滑脂(昭和殼牌石油制Albania潤滑脂S2)
②推薦注脂間隔:
  通常每隔6個月
  移動距離較長時間隔3個月、移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
  *以上是移動距離標準下的注脂間隔。若是油品隨著使用環境不同,產生較嚴重的劣化、污染時,請適切地縮短給油間隔。
注意事項
為了您的正常使用,線性滑軌的安裝需要滿足以下四點
安裝面形狀是否產生干涉
安裝面形狀是否產生干涉

②工件安裝面的平面度保持在5μ左右,否則滑塊會產生輕微變形
misumi安裝面平面度

③滑軌平行度和配合高度誤差值是否在安裝容許值內
Misumi平行度誤差容許值
linear-guides高度誤差容許值

④使用規範的安裝方式
直線導軌的安裝方法linear-guides
詳細的安裝方法點擊此處

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-MLG12-170
型號數量折扣標準
出貨日
套裝品/單品 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 材質 軌道長度 L
(mm)
No.型號 潤滑種類 L尺寸型 表面處理
當日可能 套裝品12131碳素鋼17012已封入鋰皂基潤滑油固定型

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例linear-guides
機構名稱:4倍行程滑台
特點1:適適合中頻率的驅動及定位。
特點2:將工作臺上的輕量工件按氣缸衝程的4倍距離進行傳送。
 

基本資訊

滑塊形狀 標準滑塊 軌道種類 標準軌道 滾珠排列 迷你型
保持器 潤滑的種類 塗布潤滑油 滾動體 滾珠
種類 微型直線導軌

【經濟型】迷你線性滑軌 標準型的型號C-MLG12-170頁面。
記載關於型號C-MLG12-170之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 線性滑軌或者滑塊是否可以分別單獨購買?
回答: 考慮到產品精度,目錄有明確表示單獨滑塊型號的可以購買,其他全部不可以。
質問: 不銹鋼材質的導軌是否能保證不生銹嗎?
回答: 不銹鋼是相對於碳素鋼具有一定防銹功能的產品,但是不能保證永不生銹。根據使用環境的不同也可能存在短期生銹的可能。
質問: 線性滑軌垂直安裝時需要注意什麼問題?
回答: 需要注意安裝時滑塊不要脫落導致滾珠掉落。
質問: 線性滑軌中,微預壓是什麼意思?
回答: MiSUMi的線性滑軌通過對內部鋼珠的大小進行挑選,來控制間隙,經由負間隙,提高剛性,減小彈性位移,這就是預壓。一般而言,微預壓型的壽命及精度會優於普通間隙型。
質問: 線性滑軌的指標中有基本動態額定荷重和基本靜態額定荷重,選型的時候參考哪個指標?
回答: 基本動態額定荷重用於計算滑軌壽命,基本靜態額定荷重用於計算最大允許荷重。
質問: 可否根據協力廠商滑軌型號選出相應線性滑軌產品?
回答: MiSUMi提供協力廠商品牌替換服務,所以提供協力廠商產品型號,我們就替換成MiSUMi相應的型號。詳情再請聯繫客服信箱或撥打客服電話。
質問: 滑軌或滑塊損壞後可以維修嗎?
回答: 不提供維修服務,建議重新購買。
質問: 線性滑軌長度是否可以任意指定?
回答: 可以任意指定。但MiSUMi線性滑軌分長度固定型和長度指定型,且長度指定型時不能指定長度固定型的長度尺寸。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
C-MLG12-120
C-MLG12-145
C-MLG12-195
C-MLG12-220
C-MLG12-245
C-MLG12-295
型號數量折扣標準
出貨日
套裝品/單品 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 材質 軌道長度 L
(mm)
No.型號 潤滑種類 L尺寸型 表面處理
當日可能 套裝品12131碳素鋼12012已封入鋰皂基潤滑油固定型
當日可能 套裝品12131碳素鋼14512已封入鋰皂基潤滑油固定型
當日可能 套裝品12131碳素鋼19512已封入鋰皂基潤滑油固定型
4天~ 套裝品12131碳素鋼22012已封入鋰皂基潤滑油固定型
7天~ 套裝品12131碳素鋼24512已封入鋰皂基潤滑油固定型
當日可能 套裝品12131碳素鋼29512已封入鋰皂基潤滑油固定型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767