(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆223元-1,511元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
直線導軌又稱滑軌、線性導軌、線性滑軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的表定荷重,
以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
直線導軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。
直線導軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-MLG7-115
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | ![]() ![]() | 滑軌滑塊類型 |
C-MLG (無表面處理) E-GMLG (真空鍍鉻) | 滑軌:碳素鋼 滑塊:SUS440C 58HRC~ | 組合件:滑軌滑塊型 |
TYPE | ![]() ![]() | 滑塊類型 | WR尺寸 |
C-MLGB | SUS440C 58HRC~ | 標準滑塊 (滑塊單品) | 固定尺寸 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | |
C-MLG7 | - | 55 |
TYPE | ![]() ![]() | L尺寸 | 滑塊 數量 | 可選寬度N (mm) | 可選長度L (mm) | |
C-MLG | 滑軌:碳素鋼 滑塊:SUS440C 58HRC~ 組合件:滑軌滑塊型 | 固定尺寸 | 1 | 7,9,12,15 | 35-670 |
TYPE | ![]() ![]() | 可選寬度N (mm) | |
C-MLGB | SUS440C 58HRC~ 標準滑塊型 | 7,9,12,15 |
型式 | L(尺寸固定) | P | E | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
一般間隙 | |||||||||||||||||||||
C-MLG | 7 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 160 | 15 | 5 | ||||||||||
9 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 20 | 7.5 | ||||||
12 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 25 | 10 | |
15 | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 40 | 15 |
型式 | 滑塊類型 | ![]() (指定單位1mm) | 組件尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | ||||||||
![]() | ![]() | H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L2 | ||
E-GMLG | 7 | 標準型 | 25~900 | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.65 |
9 | 35~900 | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 10 | 18.9 | 29.6 | |||
12 | 45~900 | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 35.75 | ||
15 | 70~900 | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 20 | 26.7 | 43.6 |
型式 | 滑塊尺寸mm | 滑軌尺寸mm | ||||||||||||||
![]() | ![]() | W | B | B1 | C | L1 | L2 | Gn | M×L | H2 | WR | Hr | D | h | d | P |
一般間隙 | ||||||||||||||||
C-MLGB | 7 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 12.5 | 22.65 | φ1.2 | M2*2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 |
9 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 17.5 | 29.6 | φ1.4 | M3*3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | |
12 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 20.1 | 35.75 | φ2 | M3*3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | |
15 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 25.1 | 42.35 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 |
WR | 基本額定荷重 | 靜態容許力矩 | 重量 | ||||
C(動態) kN | Co(靜態) kN | MA N・m | MB N・m | MC N・m | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) | |
7 | 0.98 | 1.24 | 2.84 | 2.84 | 4.7 | 0.01 | 0.2 |
9 | 1.86 | 2.55 | 7.35 | 7.35 | 11.76 | 0.016 | 0.38 |
12 | 2.84 | 3.92 | 13.72 | 13.72 | 25.48 | 0.034 | 0.65 |
15 | 4.61 | 5.59 | 21.56 | 21.56 | 45.08 | 0.059 | 1.06 |
使用條件 | fS的下限 |
正常運行條件時 | 1~2 |
要求有平滑的移動性能時 | 2~4 |
有震動、衝擊時 | 3~5 |
尺寸精度 | 單位:μm | |
尺寸精密度類型 | 精密度規格 | 一般級 |
迷你型 | 高度H尺寸容許公差 | ±40 |
高度H同組相對差 | 40 | |
寬度N的尺寸公差 | ±40 | |
寬度N的同組相對差 | 40 |
滑軌長度(mm) | 精度等級(μm) |
50以下 | 12 |
50-80 | 13 |
80-125 | 15 |
125-200 | 15 |
200-250 | 16 |
250-315 | 17 |
315-400 | 18 |
400-500 | 19 |
500-630 | 20 |
630-800 | 22 |
800-900 | 23 |
材質 硬度 | 滑軌滑塊類型 |
滑軌:碳素鋼 滑塊:SUS440C 58HRC~ | 組合件: 滑軌滑塊型 |
材質 硬度 | 滑塊類型 | WR尺寸 |
SUS440C 58HRC~ (單滑塊) | 標準滑塊型 | 固定尺寸 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-MLG7-115 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 套裝品/單品 | 軌道寬度 W1 (mm) | 組裝時高度 H (mm) | 滑塊個數 | 材質 | 軌道長度 L (mm) | No.型號 | 潤滑種類 | L尺寸型 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 套裝品 | 7 | 8 | 1 | 碳素鋼 | 115 | 7 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 |
Loading...
滑塊形狀 | 標準滑塊 | 軌道種類 | 標準軌道 | 滾珠排列 | 迷你型 |
---|---|---|---|---|---|
保持器 | 有 | 潤滑的種類 | 塗布潤滑油 | 滾動體 | 滾珠 |
種類 | 微型直線導軌 |
【經濟型】迷你線性滑軌 標準型的型號C-MLG7-115頁面。
記載關於型號C-MLG7-115之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-MLG12-195 |
C-MLG12-220 |
C-MLG12-245 |
C-MLG7-130 |
C-MLG7-160 |
C-MLG7-40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 套裝品/單品 | 軌道寬度 W1 (mm) | 組裝時高度 H (mm) | 滑塊個數 | 材質 | 軌道長度 L (mm) | No.型號 | 潤滑種類 | L尺寸型 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 套裝品 | 12 | 13 | 1 | 碳素鋼 | 195 | 12 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 | ||
4天~ | 套裝品 | 12 | 13 | 1 | 碳素鋼 | 220 | 12 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 | ||
7天~ | 套裝品 | 12 | 13 | 1 | 碳素鋼 | 245 | 12 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 | ||
7天~ | 套裝品 | 7 | 8 | 1 | 碳素鋼 | 130 | 7 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 | ||
當日可能 | 套裝品 | 7 | 8 | 1 | 碳素鋼 | 160 | 7 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 | ||
當日可能 | 套裝品 | 7 | 8 | 1 | 碳素鋼 | 40 | 7 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定型 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策