(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】酚醛樹脂把手

【經濟型】酚醛樹脂把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆120元-189元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 本商品為經濟型酚醛樹脂把手,酚醛材質表面光潔,內螺紋安裝方式可更貼合門板,安裝孔不外露。
● 經濟型酚醛樹脂把手,低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
● 廣泛應用於鋁合金擠型材使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
110310439289 尺寸圖
規格表
型式L1MHhABC重量
(g)
容許負荷
(N)
TypeL
C-UPCFN901066452923.5161273500
12013885032261816110
1601775032136
1801985638148
商品概要
● 本商品為經濟型 酚醛樹脂把手,酚醛材質表面光潔,內螺紋安裝方式可更貼合門板,安裝孔不外露。
● 經濟型 酚醛樹脂把手,低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
● 廣泛應用於鋁合金擠型材使用。
110310439289商品圖
商品特徵
● 低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
● 尺寸不同握持部直徑也不同,選擇時請注意。
110310439289商品特點細節圖
注意事項
● 商品為內螺紋安裝,安裝部為黃銅構造,選擇時請注意。
型號
C-UPCFN90
C-UPCFN120
C-UPCFN160
C-UPCFN180
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 L
(mm)
全高
(mm)
握柄粗細
(mm)
長邊尺寸 L1
(mm)
螺牙No. M
當日可能 904523.51066
當日可能 12050261388
當日可能 16050261778
當日可能 18056261988

Loading...

  1. 1
使用案例
110302519940 使用案例
            經濟型 酚醛樹脂把手 使用案例

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 U字形 U字形種類 直柱
本體材質 酚醛樹脂 附加功能 容許荷重(N) 500
表面處理 拋光研磨 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 橢圓形
把手顏色 黑色

常見問題 ( FAQ )

質問: 酚醛樹脂把手,和ABS把手有什麽區別?
回答: 酚醛樹脂把手多為內螺紋安裝把手,而ABS把手因為與金屬件配合的關系,所以商品多為外裝型把手。請選擇的時候註意把手尺寸,以及安裝間距信息。
質問: 經濟型酚醛樹脂把手是否有推薦使用方法?
回答: 請參考《概要·規格》項目下方的使用案例,根據實際使用方法進行選擇,配合蓋板類商品使用。因商品為內螺紋固定,無法達到更高的負載,若容許負載需要更高的需求請選擇金屬把手類商品。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767