(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】不鏽鋼中大徑滾珠軸承

【經濟型】不鏽鋼中大徑滾珠軸承

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆27元-757元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

・深溝滾珠軸承是最常用的滾珠軸承。它的結構簡單,使用方便。
・此類軸承摩擦係數小,極限轉速高。
・此軸承的材質為SUS440C相當品,具體一定的防鏽能力。
・此軸承的噪音等級達到Z1。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
產品尺寸圖
C-SE6000ZZ



材質 相當於SUS420
軸承精度 GB 307 P0
    JIS B 1514 0級
如對防鏽有要求,請優先選擇鍍硬鉻,無電解鍍鎳表面處理或者不銹鋼SUS3系材質的產品。
規格表
因產品尺寸限制,部份產品無刻印型號。
型式內徑
d
外徑
D

B
r
(min.)
經濟型商品確認要點
基本額定荷重
容許
轉速
rpm
(參考)
安裝尺寸重量
(g)
(參考)
TypeNo.Cr(動態)
N
Cor(靜態)
N
Dsdh
(max.)
R
(max.)
(min.)(max.)
C-SE6700ZZ101540.24082041280010.411.2114.20.22
6800ZZ1950.3867400136001212.5170.35
6900ZZ22613606041280013209
6000ZZ26823049441200013.52419
6200ZZ3090.62593113996001416260.632
6300ZZ351140891641880016.53152
6701ZZ121840.24342471040012.413.8616.70.23
6801ZZ2150.3969493128001414.5190.36
6901ZZ246146270612000152211
6001ZZ2882593113911200162621
6201ZZ32100.63443145488001617280.637
6301ZZ37121490519988000171832160
6702ZZ152140.2442272400015.416.8619.70.24
6802ZZ2450.31046595112001717.5220.37
6902ZZ28721851080104002616
6002ZZ329283113529600193030
6202ZZ35110.63868176080001920310.645
6302ZZ421315780260164002022.537183
6703ZZ172340.2476306400017.418.8621.10.24
6803ZZ2650.31131689104001919.5240.38
6903ZZ307232112249600202818
6003ZZ3510302615648800213339
6203ZZ40120.64837229564002123360.666
6303ZZ471416843317156002225.5421113
6704ZZ202740.2663340320020.422.3625.50.26
6804ZZ3270.32032117380002222.5300.319
6904ZZ379322217607200243536
6004ZZ42120.64752238064002426380.669
6204ZZ471416477314556002528421106
6304ZZ52151.18024375726.545.5145
6805ZZ253770.321761403720027350.322
6905ZZ429333221596400294042
6005ZZ47120.65109278856002930.5430.680
6205ZZ5215148003032471128
6305ZZ62171.1400031.53655.5235
6806ZZ304270.33857289256003233400.327
6906ZZ479104045389344548
6006ZZ5513111220705548003537501116
6206ZZ62169877538140003957199
6306ZZ72192269512750320036.542.565.5345
6807ZZ354770.34020324848003738450.332
6907ZZ55100.6926566453940510.688
6007ZZ6214113600875540004042571151
6207ZZ72172184513005320041.54565.5284
6307ZZ80211.528475163204347721.5464
6808ZZ405270.34185355148004243500.335
6908ZZ62120.611626847340004445580.6132
6008ZZ681511428097754547631190
6208ZZ80182473515215320046.55173.5366
6308ZZ90231.5344252040024004853821.5636
6809ZZ455870.35259457440004747.5560.342
6909ZZ68120.611985920632004950640.6148
6009ZZ7516117765129205053.5701241
6209ZZ85192677517340240051.555.578.5420
6309ZZ100251.545050272005361.5921.5829
6810ZZ506570.35619517732005252.5630.365
6910ZZ72120.61235999545455680.6145
6010ZZ8016118530141105557.5751261
6210ZZ90202975019720240056.56083.5459
6310ZZ1102725270032725596810121060
kgf=N×0.101972
  請依照選定步驟選擇型式和數值後再行訂購。
  型式(Type・No.)
  C-SE6000ZZ
經濟型商品確認要點
內徑d(mm)MiSUMi標準品間隙 (μm)經濟型商品間隙 (μm)
最小最大最小最大
僅10213418
10~18318623
18~24520825
24~30
30~506231028

商品特點
・位於内,外圈上的溝道,其界面半徑略大於球半徑呈圆弧形。主要可承受徑向荷重。
・摩擦扭矩小,精度等級為0級。
注意事項
軸、軸承座在精度不好的情況下,軸承受其影響,不能發揮其應有性能,比如:與軸承安裝部位的精度不好,會引起內、外圈相對傾斜。此時除軸承荷重之外,會額外增加邊緣應力集中荷重(Edge Load),將會縮短軸承疲勞壽命,更嚴重的還會導致保持架破損,咬粘等損傷。
請使用以下專用安裝工具進行安裝及拆卸
 
軸承加熱器
軸承加熱器
正確安裝軸承加熱器,可以確保軸承擁有更長的使用壽命。
如果進行正確的安裝和維護,滾動軸承便為使用壽命長的可靠機械元件。
選用感應加熱器加熱後軸承以圓柱方向向外膨脹,可避免安裝時的損壞。感應加熱器為一種最科學的加熱方式,它無需預熱,根據軸承重量的不同可在數秒或數分鐘內加熱至110℃,不損壞預先的潤滑。
  
軸承拉拔器
軸承拉拔器
軸承的安裝狀態為下列情況時,可採用專用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)軸形狀:圓柱軸軸承內圈內徑形狀:圓柱孔。
(b)軸形狀:圓柱軸,使用緊定襯套軸承內圈內徑形狀:維孔。
(c)軸形狀:維形軸,軸承內圈內徑形狀:維孔。無論哪種狀態,拆卸時都必須鬆開軸的鎖緊螺母(或緊定襯套鎖緊螺母)的止動,將鎖緊螺母置於鬆動的狀態。
相關產品
軸承用螺帽·齒形防鬆墊圈鎖緊螺帽
軸承用螺帽/防鬆墊圈組件固鎖螺帽
代表型號:JLNK20代表型號:HLB10


3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SE6000ZZ
C-SE6001ZZ
C-SE6002ZZ
C-SE6003ZZ
C-SE6004ZZ
C-SE6005ZZ
C-SE6006ZZ
C-SE6007ZZ
C-SE6008ZZ
C-SE6009ZZ
C-SE6010ZZ
C-SE6200ZZ
C-SE6201ZZ
C-SE6202ZZ
C-SE6203ZZ
C-SE6204ZZ
C-SE6205ZZ
C-SE6206ZZ
C-SE6207ZZ
C-SE6208ZZ
C-SE6209ZZ
C-SE6210ZZ
C-SE6300ZZ
C-SE6301ZZ
C-SE6302ZZ
C-SE6303ZZ
C-SE6304ZZ
C-SE6305ZZ
C-SE6306ZZ
C-SE6307ZZ
C-SE6308ZZ
C-SE6309ZZ
C-SE6310ZZ
C-SE6700ZZ
C-SE6701ZZ
C-SE6702ZZ
C-SE6703ZZ
C-SE6704ZZ
C-SE6800ZZ
C-SE6801ZZ
C-SE6802ZZ
C-SE6803ZZ
C-SE6804ZZ
C-SE6805ZZ
C-SE6806ZZ
C-SE6807ZZ
C-SE6808ZZ
C-SE6809ZZ
C-SE6810ZZ
C-SE6900ZZ
C-SE6901ZZ
C-SE6902ZZ
C-SE6903ZZ
C-SE6904ZZ
C-SE6905ZZ
C-SE6906ZZ
C-SE6907ZZ
C-SE6908ZZ
C-SE6909ZZ
C-SE6910ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
規格・環境 基本額定荷重 Cor(静)
(N)
重量
(g)
當日可能 102682304標準 / 防塵94419
當日可能 122882593標準 / 防塵113921
當日可能 153292831標準 / 防塵135230
當日可能 1735103026標準 / 防塵156439
當日可能 2042124752標準 / 防塵238069
當日可能 2547125109標準 / 防塵278880
當日可能 30551311220標準 / 防塵7055116
當日可能 35621413600標準 / 防塵8755151
當日可能 40681514280標準 / 防塵9775190
當日可能 45751617765標準 / 防塵12920241
當日可能 50801618530標準 / 防塵14110261
當日可能 103092593標準 / 防塵113932
當日可能 1232103443標準 / 防塵145437
當日可能 1535113868標準 / 防塵176045
當日可能 1740124837標準 / 防塵229566
當日可能 2047146477標準 / 防塵3145106
當日可能 2552155109標準 / 防塵2788128
當日可能 3062169877標準 / 防塵5381199
當日可能 35721721845標準 / 防塵13005284
當日可能 40801824735標準 / 防塵15215366
當日可能 45851926775標準 / 防塵17340420
當日可能 50902029750標準 / 防塵19720459
當日可能 1035114089標準 / 防塵164152
當日可能 1237124905標準 / 防塵199860
當日可能 1542135780標準 / 防塵260183
當日可能 1747146843防塵 / 高旋轉3171113
當日可能 2052158024標準 / 防塵3757145
當日可能 2562175109標準 / 防塵2788235
當日可能 30721922695標準 / 防塵12750345
當日可能 35802128475標準 / 防塵16320464
當日可能 40902334425標準 / 防塵20400636
當日可能 451002545050標準 / 防塵27200829
當日可能 501102752700標準 / 防塵327251060
當日可能 10154408標準 / 防塵2042
當日可能 12184434標準 / 防塵2473
當日可能 15214442標準 / 防塵2724
當日可能 17234476標準 / 防塵3064
當日可能 20274663標準 / 防塵3406
當日可能 10195867標準 / 防塵4005
當日可能 12215969標準 / 防塵4936
當日可能 152451046標準 / 防塵5957
當日可能 172651131標準 / 防塵6898
當日可能 203272032標準 / 防塵117319
當日可能 253772176標準 / 防塵140322
當日可能 304273857標準 / 防塵289227
當日可能 354774020標準 / 防塵324832
當日可能 405274185標準 / 防塵355133
當日可能 455875259標準 / 防塵457442
當日可能 506575619標準 / 防塵517765
當日可能 102261360標準 / 防塵6049
當日可能 122461462標準 / 防塵70611
當日可能 152872185標準 / 防塵108016
當日可能 173072321標準 / 防塵122418
當日可能 203793222標準 / 防塵176036
當日可能 254293332標準 / 防塵215942
當日可能 3047910404標準 / 防塵538953
當日可能 3555109265標準 / 防塵664588
當日可能 40621211626標準 / 防塵8473132
當日可能 45681211985標準 / 防塵9206148
當日可能 50721212359標準 / 防塵9954145

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 內外輪材質 不鏽鋼 密封材料・形狀 雙蓋式
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 容許轉數(rpm) 8000
荷重方向 徑向 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質 不鏽鋼

常見問題 ( FAQ )

質問: 滾珠軸承與滾子軸承的區別?
回答: 滾珠軸承與滾道接觸為點接觸,受力時接觸面為橢圓形。因為是點接觸,所以阻力小,滾珠軸承適合於低扭力、高轉速的應用條件。他們亦有低噪音的特性.滾珠軸承負荷能力低但可承受徑向及軸向的負荷。滾子軸承與滾道接觸為線接觸,受力時接觸面是方形。因為是線接觸,滾子軸承的扭力是高於滾珠軸承,剛性較高。滾子軸承的負荷能力較高,圓柱滾子軸承有擋邊可以承受輕微的軸向負荷。
質問: 軸承按滾動體形狀分類有哪些?
回答: 滾動軸承按滾動體形狀分類主要分為:滾珠軸承和滾子軸承兩大類。其中,滾珠軸承分為:深溝滾珠軸承、角接觸滾珠軸承、向心推力滾珠軸承。滾子軸承分為:圓柱滾子軸承、滾針軸承、圓錐滾子軸承、自動調心滾子軸承。
質問: 軸承按負載方向分類有哪些?
回答: 軸承按負載方向分類主要分為:向心軸承和推力軸承。其中,向心軸承分為:向心推力滾珠軸承和向心滾子軸承。推力軸承分為:推力滾珠軸承和推力滾子軸承。
質問: 該款軸承的振動等級達到什麼樣的標準?
回答: 這邊軸承的振動等級達到Z1以上
質問: 何謂滾動軸承的基本額定壽命?
回答: 滾動軸承的基本額定壽命是指,在相同條件下,十一組相同種類和規格的滾珠軸承分別旋轉時,90%的滾珠軸承不會發生剝落現象,可以旋轉的總圈數。
質問: 深溝滾珠軸承雙蓋式不鏽鋼型可直接用於腐蝕性環境嗎?
回答: 深溝滾珠軸承雙蓋式不鏽鋼型產品材質防鏽性能弱於SUS3XX系列不鏽鋼。 請勿直接使用於易腐蝕環境。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767