(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】調整腳墊 防震標準型 (型號表)

經濟型 調整腳墊

【經濟型】調整腳墊 防震標準型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆34元-184元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
高品質,低價格,CP值超高的調整腳墊

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購4個以上。
  • 底部固定方式升級,將更平穩。
  • 2023年5月起販售新增D尺寸,故原型號變更,詳細請見新舊型號對照表

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-CFJSN40-8-60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
產品底部為空心。
材質表
Type螺牙部.螺帽底座膠部
材質 表面處理 材質 表面處理 材質
C-CFJSNQ235鍍鋅Q235黑色電著橡膠
C-CFJSNSSUS304SUS304電解拋光
規格表
型號Ldℓ1ℓ2EB垂直容許負荷
(kN)
TypeDMA
C-CFJSN
(Q235)

C-CFJSNS
(SUS304)
4086082.535.55.56.517133.5
10801047817
50128010545.5810194
100125
60168010755.51013244.5
100127
150177
20100130131630
120150
80*1610012975.510131924
120149
150179
2012015275.5131630
150182
200232
2415018475.51519365
180214
200234
100*2012015295.51316304.5
150182
200234
2415018495.51519195
180214
200234
D*為新增尺寸,2023年5月起開始販售。 詳情請參見新舊型號對照表
 
商品概要
經濟型 調整腳墊 防震標準型
高品質,低價格,CP值超高的調整腳墊
 
調整塊調整塊
經濟型 調整腳墊 防震標準型
 
商品特徵
● 無高度調節旋鈕。
 
使用方法
安裝調整腳墊時,建議在確保安全的前提下,將設備用推高機升高(輕型設備可以將設備側翻)到方便旋入內牙的高度。
再將調整腳墊透過螺紋旋入,裝配完所需要的調整腳墊數量後,再將推高機下降,調整水平高度。

注意事項
1. 檢查內螺紋是否可以安裝螺桿(噴塗螺紋建議在噴塗後重新攻牙)。
2. 選型調整腳墊盡量要旋入一半螺紋以上(螺紋旋入越短,承受的重力越大)。
3. 重型設備建議螺紋增加潤滑油脂,方便調節。


3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CFJSN40-8-60
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
高度 L
(mm)
螺牙No. M
(mm)
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)403.56082.58

Loading...

  1. 1

使用案例
經濟型 調整腳墊 防震標準型

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 高度調節把手
防滑墊材質 橡膠 特性 標準 擺頭構造

【經濟型】調整腳墊 防震標準型的型號C-CFJSN40-8-60頁面。
記載關於型號C-CFJSN40-8-60之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型調整腳墊防震標準型可以在傾斜地面上使用嗎?
回答: 經濟型調整腳墊防震標準型請在平坦地面上使用,儘量不要在傾斜地面上使用,會導致調整腳墊變形。
質問: 經濟型調整腳墊防震標準型有高度調節旋鈕嗎?
回答: 經濟型調整腳墊防震標準型無高度調節旋鈕(手柄),只是一般型調整腳墊。

本商品分類

型號
C-CFJSN100-24-150
C-CFJSN100-24-180
C-CFJSN100-24-200
C-CFJSN50-12-100
C-CFJSN50-12-80
C-CFJSN60-16-100
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
高度 L
(mm)
螺牙No. M
(mm)
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)100515018424
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)100518021424
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)100520023424
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)50410012512
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)5048010512
當日可能 [鋼] Q235鍍鋅[鋼] Q235[塗裝] 電著塗裝(黑)604.510012716

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767