(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆34元-184元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
高品質,低價格,CP值超高的調整腳墊
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-CFJSN60-16-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 螺牙部.螺帽 | 底座 | 膠部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
C-CFJSN | Q235 | 鍍鋅 | Q235 | 黑色電著 | 橡膠 |
C-CFJSNS | SUS304 | — | SUS304 | 電解拋光 |
型號 | L | d | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 垂直容許負荷 (kN) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
C-CFJSN (Q235) C-CFJSNS (SUS304) | 40 | 8 | 60 | 82.5 | 35.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 13 | 3.5 |
10 | 80 | 104 | 7 | 8 | 17 | |||||
50 | 12 | 80 | 105 | 45.5 | 8 | 10 | 19 | 4 | ||
100 | 125 | |||||||||
60 | 16 | 80 | 107 | 55.5 | 10 | 13 | 24 | 4.5 | ||
100 | 127 | |||||||||
150 | 177 | |||||||||
20 | 100 | 130 | 13 | 16 | 30 | |||||
120 | 150 | |||||||||
80* | 16 | 100 | 129 | 75.5 | 10 | 13 | 19 | 24 | ||
120 | 149 | |||||||||
150 | 179 | |||||||||
20 | 120 | 152 | 75.5 | 13 | 16 | 30 | ||||
150 | 182 | |||||||||
200 | 232 | |||||||||
24 | 150 | 184 | 75.5 | 15 | 19 | 36 | 5 | |||
180 | 214 | |||||||||
200 | 234 | |||||||||
100* | 20 | 120 | 152 | 95.5 | 13 | 16 | 30 | 4.5 | ||
150 | 182 | |||||||||
200 | 234 | |||||||||
24 | 150 | 184 | 95.5 | 15 | 19 | 19 | 5 | |||
180 | 214 | |||||||||
200 | 234 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-CFJSN60-16-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 高度 L (mm) | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 60 | 4.5 | 100 | 127 | 16 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 附底面橡膠 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
防滑墊材質 | 橡膠 | 特性 | 標準 | 擺頭構造 | 無 |
【經濟型】調整腳墊 防震標準型的型號C-CFJSN60-16-100頁面。
記載關於型號C-CFJSN60-16-100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-CFJSN100-24-150 |
C-CFJSN100-24-180 |
C-CFJSN100-24-200 |
C-CFJSN60-16-150 |
C-CFJSN60-16-80 |
C-CFJSN60-20-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 高度 L (mm) | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 100 | 5 | 150 | 184 | 24 | ||
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 100 | 5 | 180 | 214 | 24 | ||
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 100 | 5 | 200 | 234 | 24 | ||
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 60 | 4.5 | 150 | 177 | 16 | ||
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 60 | 4.5 | 80 | 107 | 16 | ||
當日可能 | [鋼] Q235 | 鍍鋅 | [鋼] Q235 | [塗裝] 電著塗裝(黑) | 60 | 4.5 | 100 | 130 | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策