(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】電纜線保護鏈架 內外開閉型 (型號表)

經濟型電纜線保護鏈架

【經濟型】電纜線保護鏈架 內外開閉型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【經濟型】電纜線保護鏈架 內外開閉型

標準價格:◆◆75元-3,414元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
商品概要
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。

商品特徵
1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫杆易於打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
7. 選用進口PA材料

如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多。

(i)請注意

  • 【經濟型】電纜線保護鏈架,只有提供10個鏈節的3D CAD檔。可下載檔案後,自行增減鏈節數。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-MPD10-10-18-39

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。




 
產品概述
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。

①本產品為兩片式結構,尺寸小且重量輕,適合低負載的窄小空間。
②橫桿可沿內徑或者外徑打開,拆裝方便。
③材質:進口PA+玻璃纖維

※內高15mm以上規格可選配分隔片(接頭和鏈節組裝在一起,分隔片單獨包裝,需根據使用需求自行組裝)
產品概述
 
·不同材料的性能對比
商品特色2

尺寸圖
尺寸圖
規格表
型式開閉方式ABCWPRHHFK接頭尺寸
內高外高內寬外寬間距彎曲半徑選擇鏈節數(安裝高度)(所需空間高度)(圓弧長度+預留量)孔距mm齒數
C-MPU外側打開101410172018
28
38
10~6550
70
90
60
80
100
100
130
160
-1
2027-2
3037223
4047324
1519101828
38
48
75
95
115
90
110
130
130
160
195
 1
1523-2
2028-2
3038223
4048324
5058425
202515263038
48
75
100
101
121
175
225
121
141
195
245
180
215
300
375
-2
2536103
4051234
5061355
6071486
7081547
8091658
3239405150
60
75
100
139
159
189
239
164
184
214
264
220
250
300
375
254
5061375
6071486
8091658
C-MPD內側打開101410172018
28
38
50
70
90
60
80
100
100
130
160
-1
2027-2
3037223
4047324
1519101828
38
48
75
95
115
90
110
130
130
160
195
 1
1523-2
2028-2
3038223
4048324
5058425
202515263038
48
75
100
101
121
175
225
121
141
195
245
180
215
300
375
-2
2536103
4051234
5061355
6071486
7081547
8091658
323940513050
60
75
100
139
159
189
239
164
184
214
264
220
250
300
375
254
5061375
6071486
8091658

荷重

 
技術資訊
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLamax.8[m/s]/max.40[m/s2]
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLbmax.2[m/s]/max.4[m/s2]
滑行速度/加速度 Gliding speed/Accelerationmax.4[m/s]/max.25[m/s2]
容許溫度 Permitted temperature-40°C~120°C
阻燃等級 Flammability classUL94 HB
使用方法
使用方法

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-MPD10-10-18-39
型號數量折扣標準
出貨日
型式 護蓋種類 内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
連結間距 P
(mm)
纜線插入面 鏈節數 本體材質 外高 B
(mm)
外寬 W
(mm)
分隔片
(片)
當日可能 方形[標準] 開閉型10101820內側39(長度780mm)[樹脂] PA+玻璃纖維1417

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例
注意事項
使用注意事項

如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多

【經濟型】電纜線保護鏈架 內外開閉型的型號C-MPD10-10-18-39頁面。
記載關於型號C-MPD10-10-18-39之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如果我鏈接數量太多鏈接會怎樣?
回答: 水平運動時若鏈接過多,因產品自重和電纜的重量,保護鏈架可能會彎曲或損壞(請檢查荷重並確定鏈接數)
質問: 可不可以自由追加或刪除鏈節數量?
回答: 可以,根據安裝需要的鏈架長度,進行鏈節數量的追加或者刪除。

本商品分類

型號
C-100.40.12
C-150.10.12
C-150.15.12
C-MPD10-10-18-40
C-MPD10-10-18-41
C-MPD10-10-18-42
型號數量折扣標準
出貨日
型式 護蓋種類 内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
連結間距 P
(mm)
纜線插入面 鏈節數 本體材質 外高 B
(mm)
外寬 W
(mm)
分隔片
(片)
6天~ --1040--接頭一組---
6天~ --1510--接頭一組---
當日可能 --1515--接頭一組---
當日可能 方形[標準] 開閉型10101820內側40(長度800mm)[樹脂] PA+玻璃纖維1417
當日可能 方形[標準] 開閉型10101820內側41(長度820mm)[樹脂] PA+玻璃纖維1417
當日可能 方形[標準] 開閉型10101820內側42(長度840mm)[樹脂] PA+玻璃纖維1417

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767