(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆75元-3,414元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
商品概要
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
商品特徵
1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫杆易於打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
7. 選用進口PA材料
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-MPU10-10-18-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
![]() | 開閉方式 | ![]() | B | ![]() | W | P | ![]() | ![]() | H | HF | K | 接頭尺寸 | |
內高 | 外高 | 內寬 | 外寬 | 間距 | 彎曲半徑選擇 | 鏈節數 | (安裝高度) | (所需空間高度) | (圓弧長度+預留量) | 孔距mm | 齒數 | ||
C-MPU | 外側打開 | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 10~65 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | - | 1 |
20 | 27 | - | 2 | ||||||||||
30 | 37 | 22 | 3 | ||||||||||
40 | 47 | 32 | 4 | ||||||||||
15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 1 | |||||
15 | 23 | - | 2 | ||||||||||
20 | 28 | - | 2 | ||||||||||
30 | 38 | 22 | 3 | ||||||||||
40 | 48 | 32 | 4 | ||||||||||
50 | 58 | 42 | 5 | ||||||||||
20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | 101 121 175 225 | 121 141 195 245 | 180 215 300 375 | - | 2 | |||
25 | 36 | 10 | 3 | ||||||||||
40 | 51 | 23 | 4 | ||||||||||
50 | 61 | 35 | 5 | ||||||||||
60 | 71 | 48 | 6 | ||||||||||
70 | 81 | 54 | 7 | ||||||||||
80 | 91 | 65 | 8 | ||||||||||
32 | 39 | 40 | 51 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 164 184 214 264 | 220 250 300 375 | 25 | 4 | ||||
50 | 61 | 37 | 5 | ||||||||||
60 | 71 | 48 | 6 | ||||||||||
80 | 91 | 65 | 8 | ||||||||||
C-MPD | 內側打開 | 10 | 14 | 10 | 17 | 20 | 18 28 38 | 50 70 90 | 60 80 100 | 100 130 160 | - | 1 | |
20 | 27 | - | 2 | ||||||||||
30 | 37 | 22 | 3 | ||||||||||
40 | 47 | 32 | 4 | ||||||||||
15 | 19 | 10 | 18 | 28 38 48 | 75 95 115 | 90 110 130 | 130 160 195 | 1 | |||||
15 | 23 | - | 2 | ||||||||||
20 | 28 | - | 2 | ||||||||||
30 | 38 | 22 | 3 | ||||||||||
40 | 48 | 32 | 4 | ||||||||||
50 | 58 | 42 | 5 | ||||||||||
20 | 25 | 15 | 26 | 30 | 38 48 75 100 | 101 121 175 225 | 121 141 195 245 | 180 215 300 375 | - | 2 | |||
25 | 36 | 10 | 3 | ||||||||||
40 | 51 | 23 | 4 | ||||||||||
50 | 61 | 35 | 5 | ||||||||||
60 | 71 | 48 | 6 | ||||||||||
70 | 81 | 54 | 7 | ||||||||||
80 | 91 | 65 | 8 | ||||||||||
32 | 39 | 40 | 51 | 30 | 50 60 75 100 | 139 159 189 239 | 164 184 214 264 | 220 250 300 375 | 25 | 4 | |||
50 | 61 | 37 | 5 | ||||||||||
60 | 71 | 48 | 6 | ||||||||||
80 | 91 | 65 | 8 |
速度/加速度MLa Speed/Acceleration MLa | max.8[m/s]/max.40[m/s2] |
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLb | max.2[m/s]/max.4[m/s2] |
滑行速度/加速度 Gliding speed/Acceleration | max.4[m/s]/max.25[m/s2] |
容許溫度 Permitted temperature | -40°C~120°C |
阻燃等級 Flammability class | UL94 HB |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-MPU10-10-18-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 護蓋種類 | 内側高度 A (mm) | 内側寬度 C (mm) | 耐彎曲半徑 R (mm) | 連結間距 P (mm) | 纜線插入面 | 鏈節數 | 本體材質 | 外高 B (mm) | 外寬 W (mm) | 分隔片 (片) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 方形 | [標準] 開閉型 | 10 | 10 | 18 | 20 | 外側 | 30(長度600mm) | [樹脂] PA+玻璃纖維 | 14 | 17 | 無 |
Loading...
【經濟型】電纜線保護鏈架 內外開閉型的型號C-MPU10-10-18-30頁面。
記載關於型號C-MPU10-10-18-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-100.40.12 |
C-150.10.12 |
C-150.15.12 |
C-MPU10-10-18-31 |
C-MPU10-10-18-32 |
C-MPU10-10-18-33 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 護蓋種類 | 内側高度 A (mm) | 内側寬度 C (mm) | 耐彎曲半徑 R (mm) | 連結間距 P (mm) | 纜線插入面 | 鏈節數 | 本體材質 | 外高 B (mm) | 外寬 W (mm) | 分隔片 (片) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | - | - | 10 | 40 | - | - | 無 | 接頭一組 | - | - | - | 無 | ||
6天~ | - | - | 15 | 10 | - | - | 無 | 接頭一組 | - | - | - | 無 | ||
當日可能 | - | - | 15 | 15 | - | - | 無 | 接頭一組 | - | - | - | 無 | ||
當日可能 | 方形 | [標準] 開閉型 | 10 | 10 | 18 | 20 | 外側 | 31(長度620mm) | [樹脂] PA+玻璃纖維 | 14 | 17 | 無 | ||
當日可能 | 方形 | [標準] 開閉型 | 10 | 10 | 18 | 20 | 外側 | 32(長度640mm) | [樹脂] PA+玻璃纖維 | 14 | 17 | 無 | ||
當日可能 | 方形 | [標準] 開閉型 | 10 | 10 | 18 | 20 | 外側 | 33(長度660mm) | [樹脂] PA+玻璃纖維 | 14 | 17 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策