(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】拉伸彈簧 重荷重型 (型號表)

經濟型拉伸彈簧

【經濟型】拉伸彈簧 重荷重型

標準價格:◆◆21元-54元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-AUT8-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
自由長L公差
D<18± 1.0
D≧18± 1.5
 
材質表
Type 材質
C-AWT硬鋼線
C-AUTSUS304-WPB
規格表
型式線徑
d
(mm)
動態荷重時初張力
N
(參考值)
彈簧常數
N/mm
(參考值)
TypeD-L最大拉伸量
Fmax.
(mm)
最大荷重
N
C-AWT
C-AUT
3-100.52.08.82.163.24
 150.53.78.82.161.77
 250.56.88.82.160.98
4-150.64.011.12.552.16
 200.66.411.12.551.37
5-150.82.920.795.15.39
 200.84.620.795.13.43
 250.86.420.795.12.45
 300.88.420.795.11.86
 350.810.020.795.11.57
6-201.03.733.158.66.57
 251.05.333.158.64.61
 301.06.933.158.63.53
 351.08.333.158.62.94
 401.010.033.158.62.45
 551.014.333.158.61.71
8-251.25.341.199.815.88
 301.27.341.199.814.31
 351.29.141.199.813.43
 401.211.941.199.812.65
 501.215.541.199.812.06
 601.218.841.199.811.67
10-301.65.277.4720.5910.89
 351.66.877.4720.598.34
 401.68.477.4720.596.77
 451.610.077.4720.595.69
 501.611.677.4720.594.9
荷重 {kgf} = 荷重 N×0.101972
● 使用溫度
 SWP-A製……常溫(0~40℃)
 不鏽鋼製……-10~100℃
 ※如果在超過上述溫度的條件下使用,荷重值則可能會因使用條件而下降。
 ※在室外等存在高低溫度差和濕氣的環境中使用時,建議選擇不鏽鋼製品。
● 使用次數標準:100萬次左右
 ※上述次數僅供參考。使用次數因拉伸方向、使用溫度/環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
● 請在容許位移量F max.(mm)以下的範圍內使用。如果在超過容許位移量的條件下使用,則可能會導致彈簧變形或較少使用次數便已損壞。
● 安裝時也請注意,不要將拉伸彈簧拉長到容許位移量以上。
● 不繡鋼製彈簧也有磁性,敬請注意。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-AUT8-40
型號數量折扣標準
出貨日
材質 容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
使用時長度 L+F
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D
(φ)
初張力
(N)
基準彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
最大拉伸量
(mm)
當日可能 [不鏽鋼線] SUS304-WPB30.01~60.0041.1951.94089.812.651.211.9

Loading...

  1. 1
商品概要
◇經濟型拉伸彈簧採用優質材質,產地為中國大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
◇不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。不繡鋼製彈簧也有磁性,敬請注意。
◇MISUMI的經濟型拉伸彈簧規格已實現標準化,即相同直徑的最大荷重為一定值。初張力、彈簧係數為參考值。
商品特點
拉伸彈簧(也叫拉力彈簧,簡稱拉簧)是承受軸向拉力的螺旋彈簧,兩端有側鉤用來保證拉伸彈簧的拉力來源。
在不承受負荷時,拉伸彈簧的線圈之間一般都是併緊的沒有間隙。
拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
■耐腐蝕 72H鹽霧試驗

・結論:防鏽能力是市場流通品的9倍
・經濟型拉伸彈簧和市場流通品的差異

·產品訊息:材質:SUS304-WPB
      規格:線徑1mm,外徑8mm,自由長40mm
·測試修件:初始長度40mm,容許位移19.2MM,容許負載24.52N,拉伸頻率309次/分鐘


·結論:壽命是市場流通品的3.08倍
※市場流通品,系本公司從網路或實體市場隨機採購的同類產品
※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考
規格概要
初張力、彈簧常數為參考值,根據批次不同略有差異。荷重{kgf} =荷重N×0.101972
圈數的計算方法(參考值):
總圈數=(L-2(D-d))/d
有效圈數=總圈數-2
圈數是參考值,根據批次不同略有差異。
注意事項
【使用注意事項】
▶使用溫度
SWP-A製……常溫(0~40℃)
不鏽鋼製……-10~100℃
※如果在超過上述溫度的條件下使用,荷重值則可能會因使用條件而下降。
※在室外等存在高低溫度差和濕氣的環境中使用時,建議選擇不鏽鋼製品。

▶使用次數標準:100萬次左右
※上述次數僅供參考。使用次數因拉伸方向、使用溫度/環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。

▶其他
· 請在容許位移量F max.(mm)以下的範圍內使用。如果在超過容許位移量的條件下使用,則可能會導致彈簧變形或較少使用次數便已損壞。安裝時也請注意,不要將拉伸彈簧拉長到容許位移量以上。
· 不繡鋼製彈簧也有磁性,敬請注意。
使用範例
使用範例
安裝示意圖
拉伸彈簧使用範例
安裝示意圖,僅供參考。
相關商品

基本資訊

型式 標準型 掛鈎對向角 180°(標準)

【經濟型】拉伸彈簧 重荷重型的型號C-AUT8-40頁面。
記載關於型號C-AUT8-40之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 什麼是初始張力?
回答: 可以理解為一般的拉伸彈簧受拉時,在將要發生彈性變形而又沒有變形(臨界狀態)時測量的拉力,就叫初始張力。它是在拉伸彈簧製造過程中,適當控制工程參數來實現的。
MiSUMi的拉伸彈簧規格(自由指定型除外)已實現標準化,即相同直徑的最大荷重為一定值。由於拉伸彈簧是以最大荷重為基準製作的,因此初始張力,彈簧係數為參考值。
質問: 拉伸彈簧的壽命是多少?
回答: 拉伸彈簧的某些掛鉤安裝方法可能會引起應力集中,因此不能提供標準使用次數,要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax的70%以下使用
·建議在常溫40℃以下使用,超過40℃荷重值則會因使用條件而下降。
質問: 什麼是彈簧常數?
回答: 彈簧常數是給予彈簧單位位移量所必需的力,用來表示彈簧的特性。
質問: 鋼琴線和硬鋼線彈簧的區別是什麼?
回答: 這兩個材料外觀差異不大,簡而言之,鋼琴線是高級材料,硬鋼線是一般材料。
鋼琴線常被用作精密機械的彈簧,硬鋼線多被用作雜貨或百葉窗等周邊彈簧。同樣都是高碳鋼,化學成分也幾乎一樣,鋼琴線追加了對不純物質、表面傷痕的深度、脫碳層的深度的標準化管理和檢查,所以生產耗時,價格高。雖然肉眼看不見的微妙差異,但這對彈簧的品質產生了很大的影響。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

本商品分類

型號
C-AUT10-45
C-AUT10-50
C-AUT3-10
C-AUT8-50
C-AUT8-60
C-AWT10-30
型號數量折扣標準
出貨日
材質 容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
使用時長度 L+F
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D
(φ)
初張力
(N)
基準彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
最大拉伸量
(mm)
當日可能 [不鏽鋼線] SUS304-WPB60.01~110.0077.4755451020.595.691.610
當日可能 [不鏽鋼線] SUS304-WPB60.01~110.0077.4761.6501020.594.91.611.6
當日可能 [不鏽鋼線] SUS304-WPB8.01~15.008.8121032.163.240.52.0
當日可能 [不鏽鋼線] SUS304-WPB30.01~60.0041.1965.55089.812.061.215.5
當日可能 [不鏽鋼線] SUS304-WPB30.01~60.0041.1978.86089.811.671.218.8
當日可能 [硬鋼線] 硬鋼線60.01~110.0077.4735.2301020.5910.891.65.2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767