(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆21元-57元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-AUS8-35
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
自由長L | 公差 |
D<18 | ± 1.0 |
D≧18 | ± 1.5 |
類型 | Type | 材質 |
輕中荷重型 | C-AWU | 硬鋼線 |
C-AUU | SUS304-WPB | |
中荷重型 | C-AWS | 硬鋼線 |
C-AUS | SUS304-WPB | |
中重荷重型 | C-AWF | 硬鋼線 |
型式 | 線徑 dmm | 動態荷重時 | 初張力 N (參考值) | 彈簧常數 N/mm (參考值) | |||
Type | D-L | 最大 拉伸量 Fmax. Mm | 最大 荷重 N | ||||
C-AWU C-AUU | 3- | 10 | 0.35 | 4.6 | 3.33 | 0.66 | 0.59 |
15 | 0.35 | 9.1 | 3.33 | 0.66 | 0.29 | ||
25 | 0.35 | 19.5 | 3.33 | 0.66 | 0.14 | ||
4- | 15 | 0.45 | 7.5 | 4.81 | 0.98 | 0.51 | |
20 | 0.45 | 12.2 | 4.81 | 0.98 | 0.31 | ||
25 | 0.45 | 16.9 | 4.81 | 0.98 | 0.23 | ||
30 | 0.45 | 21.7 | 4.81 | 0.98 | 0.18 | ||
40 | 0.45 | 30.0 | 4.81 | 0.98 | 0.13 | ||
5- | 15 | 0.55 | 5.7 | 6.37 | 1.37 | 0.89 | |
20 | 0.55 | 9.8 | 6.37 | 1.37 | 0.51 | ||
25 | 0.55 | 14.2 | 6.37 | 1.37 | 0.35 | ||
30 | 0.55 | 18.9 | 6.37 | 1.37 | 0.26 | ||
40 | 0.55 | 28.3 | 6.37 | 1.37 | 0.18 | ||
50 | 0.55 | 36.4 | 6.37 | 1.37 | 0.14 | ||
6- | 20 | 0.7 | 9.6 | 12.94 | 1.67 | 1.18 | |
25 | 0.7 | 14.4 | 12.94 | 1.67 | 0.78 | ||
30 | 0.7 | 20.2 | 12.94 | 1.67 | 0.56 | ||
35 | 0.7 | 28.8 | 12.94 | 1.67 | 0.39 | ||
40 | 0.7 | 30.3 | 12.94 | 1.67 | 0.37 | ||
45 | 0.7 | 34.8 | 12.94 | 1.67 | 0.32 | ||
50 | 0.7 | 41.1 | 12.94 | 1.67 | 0.27 | ||
8- | 35* | 0.9 | 18.8 | 18.63 | 3.92 | 0.78 | |
40 | 0.9 | 23.8 | 18.63 | 3.92 | 0.62 | ||
(45) | 0.9 | 28.3 | 18.63 | 3.92 | 0.52 | ||
50 | 0.9 | 32.6 | 18.63 | 3.92 | 0.45 | ||
60 | 0.9 | 41.7 | 18.63 | 3.92 | 0.35 | ||
10- | 160 | 1.1 | 35.7 | 23.24 | 4.71 | 0.52 |
型式 | 線徑 dmm | 動態荷重時 | 初張力 N (參考值) | 彈簧常數 N/mm (參考值) | |||
Type | D-L | 最大 拉伸量 Fmax. Mm | 最大 荷重 N | ||||
C-AWS C-AUS | 3- | 10 | 0.4 | 3.5 | 4.41 | 0.88 | 0.98 |
15 | 0.4 | 6.0 | 4.41 | 0.88 | 0.59 | ||
20 | 0.4 | 9.0 | 4.41 | 0.88 | 0.39 | ||
4- | 15 | 0.5 | 6.5 | 6.37 | 1.18 | 0.78 | |
20 | 0.5 | 10.2 | 6.37 | 1.18 | 0.49 | ||
25 | 0.5 | 13.9 | 6.37 | 1.18 | 0.39 | ||
30 | 0.5 | 17.5 | 6.37 | 1.18 | 0.29 | ||
40 | 0.5 | 24.0 | 6.37 | 1.18 | 0.22 | ||
5- | 15 | 0.6 | 5.6 | 8.53 | 1.57 | 1.27 | |
20 | 0.6 | 8.9 | 8.53 | 1.57 | 0.78 | ||
25 | 0.6 | 13.7 | 8.53 | 1.57 | 0.49 | ||
30 | 0.6 | 17.3 | 8.53 | 1.57 | 0.39 | ||
35 | 0.6 | 23.7 | 8.53 | 1.57 | 0.29 | ||
40 | 0.6 | 24.5 | 8.53 | 1.57 | 0.28 | ||
6- | 20 | 0.8 | 6.7 | 17.26 | 3.53 | 2.06 | |
25 | 0.8 | 9.3 | 17.26 | 3.53 | 1.47 | ||
30 | 0.8 | 12.7 | 17.26 | 3.53 | 1.08 | ||
35 | 0.8 | 15.6 | 17.26 | 3.53 | 0.88 | ||
40 | 0.8 | 18.7 | 17.26 | 3.53 | 0.69 | ||
45 | 0.8 | 20.6 | 17.26 | 3.53 | 0.68 | ||
55 | 0.8 | 28.0 | 17.26 | 3.53 | 0.50 | ||
8- | 25 | 1.0 | 9.1 | 24.52 | 4.9 | 2.16 | |
30 | 1.0 | 12.5 | 24.52 | 4.9 | 1.57 | ||
35 | 1.0 | 15.4 | 24.52 | 4.9 | 1.27 | ||
40 | 1.0 | 19.2 | 24.52 | 4.9 | 0.98 | ||
45 | 1.0 | 22.2 | 24.52 | 4.9 | 0.88 | ||
50 | 1.0 | 25.0 | 24.52 | 4.9 | 0.78 | ||
55 | 1.0 | 28.6 | 24.52 | 4.9 | 0.70 | ||
60 | 1.0 | 33.3 | 24.52 | 4.9 | 0.60 | ||
10- | 35 | 1.2 | 13.7 | 30.99 | 5.49 | 1.86 | |
40 | 1.2 | 17.3 | 30.99 | 5.49 | 1.47 | ||
60 | 1.2 | 31.6 | 30.99 | 5.49 | 0.78 |
型式 | 線徑 dmm | 動態荷重時 | 初張力 N (參考值) | 彈簧常數 N/mm (參考值) | |||
Type | D-L | 最大 拉伸量 Fmax. Mm | 最大 荷重 N | ||||
C-AWF | 3- | 10 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 |
15 | 0.45 | 4.5 | 6.47 | 1.57 | 1.08 | ||
20 | 0.45 | 6.7 | 6.47 | 1.57 | 0.74 | ||
4- | 15 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | |
20 | 0.55 | 7.1 | 8.43 | 1.86 | 0.93 | ||
25 | 0.55 | 10.0 | 8.43 | 1.86 | 0.66 | ||
35 | 0.55 | 15.2 | 8.43 | 1.86 | 0.43 | ||
5- | 15 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | |
20 | 0.7 | 6.9 | 14.71 | 2.45 | 1.77 | ||
25 | 0.7 | 9.6 | 14.71 | 2.45 | 1.28 | ||
30 | 0.7 | 12.5 | 14.71 | 2.45 | 0.98 | ||
35 | 0.7 | 15.6 | 14.71 | 2.45 | 0.78 | ||
40 | 0.7 | 19.2 | 14.71 | 2.45 | 0.64 | ||
6- | 20 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | |
25 | 0.9 | 6.0 | 23.54 | 5.88 | 2.94 | ||
30 | 0.9 | 7.8 | 23.54 | 5.88 | 2.26 | ||
35 | 0.9 | 10.0 | 23.54 | 5.88 | 1.77 | ||
40 | 0.9 | 12.0 | 23.54 | 5.88 | 1.47 | ||
50 | 0.9 | 16.4 | 23.54 | 5.88 | 1.08 | ||
10- | 35 | 1.4 | 8.7 | 49.03 | 12.75 | 4.17 | |
40 | 1.4 | 10.7 | 49.03 | 12.75 | 3.39 | ||
45 | 1.4 | 12.9 | 49.03 | 12.75 | 2.81 | ||
50 | 1.4 | 15.2 | 49.03 | 12.75 | 2.39 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-AUS8-35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 使用時長度 L+F (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大拉伸量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 24.52 | 50.4 | 35 | 8 | 4.9 | 1.27 | 1 | 15.4 |
Loading...
型式 | 標準型 | 掛鈎對向角 | 180°(標準) |
---|
【經濟型】拉伸彈簧 輕中荷重 中荷重 中重荷重型的型號C-AUS8-35頁面。
記載關於型號C-AUS8-35之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-AUS3-10 |
C-AUS3-15 |
C-AUS3-20 |
C-AUS8-40 |
C-AUS8-45 |
C-AUS8-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 使用時長度 L+F (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大拉伸量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 3.51~8.00 | 4.41 | 13.5 | 10 | 3 | 0.88 | 0.98 | 0.4 | 3.5 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 3.51~8.00 | 4.41 | 21 | 15 | 3 | 0.88 | 0.59 | 0.4 | 6 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 3.51~8.00 | 4.41 | 29 | 20 | 3 | 0.88 | 0.39 | 0.4 | 9 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 24.52 | 59.2 | 40 | 8 | 4.9 | 0.98 | 1 | 19.2 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 24.52 | 67.2 | 45 | 8 | 4.9 | 0.88 | 1 | 22.2 | ||
當日可能 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 15.01~30.00 | 24.52 | 75 | 50 | 8 | 4.9 | 0.78 | 1 | 25.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策