(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆12元-23元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
實現了超低價格的同時,也滿足了行業振動等級Z1的要求
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 內徑 d | 外徑 D | 寬 B | r (min.) | ![]() 基本額定荷重 | 容許轉速rpm (參考) | 安裝尺寸 | 重量 (g) (參考) | ||||
![]() | ![]() | Cr(動態) N | Cor(靜態) N | Ds (min.) | dh (max.) | R (max.) | ||||||
C-E | 693DDU | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 558 | 180 | 30000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 1 |
623DDU | 10 | 631 | 219 | 25000 | 8.8 | 2 | ||||||
684DDU | 4 | 9 | 0.2 | 641 | 227 | 4.6 | 8.4 | |||||
694DDU | 11 | 957 | 350 | 24000 | 5.2 | 9.8 | ||||||
604DDU | 12 | 5.6 | 10.4 | 0.2 | 3 | |||||||
624DDU | 13 | 5 | 1301 | 488 | 20000 | 11.4 | 4 | |||||
634DDU | 16 | 1340 | 523 | 8 | 13 | 6 | ||||||
685DDU | 5 | 11 | 716 | 282 | 29000 | 5.8 | 10.2 | 0.1 | 2 | |||
695DDU | 13 | 4 | 1077 | 432 | 28000 | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 3 | |||
605DDU | 14 | 5 | 1329 | 507 | 27000 | 12.4 | 5 | |||||
625DDU | 16 | 0.3 | 1729 | 675 | 22000 | 7 | 14 | 0.3 | 6 | |||
635DDU | 19 | 6 | 0.2 | 2336 | 896 | 21000 | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 8 | ||
686DDU | 6 | 13 | 5 | 1082 | 442 | 27000 | 6.8 | 11.2 | 0.2 | 4 | ||
696DDU | 15 | 1340 | 523 | 25000 | 7.6 | 13.4 | 0.3 | 7 | ||||
606DDU | 17 | 6 | 2263 | 846 | 24000 | 8 | 15 | |||||
626DDU | 19 | 0.3 | 2336 | 896 | 21000 | 17 | 8 | |||||
636DDU | 22 | 7 | 3333 | 1423 | 20000 | 10.5 | 20 | 5 | ||||
687DDU | 7 | 14 | 5 | 0.2 | 1173 | 513 | 24000 | 7.8 | 13.2 | 0.2 | 4 | |
697DDU | 17 | 1605 | 719 | 20000 | 9 | 15 | 0.3 | 6 | ||||
607DDU | 19 | 6 | 2336 | 896 | 22000 | 17 | 8 | |||||
627DDU | 22 | 7 | 0.3 | 3287 | 1379 | 20000 | 9.4 | 19.6 | 14 | |||
688DDU | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1252 | 592 | 14.6 | 0.2 | 4 | |||
698DDU | 19 | 6 | 2237 | 917 | 10 | 17 | 0.3 | 8 | ||||
608DDU | 22 | 7 | 0.3 | 3293 | 1379 | 17000 | 20 | 14 | ||||
628DDU | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 14000 | 22 | 18 | |||||
638DDU | 28 | 9 | 4563 | 1983 | 12 | 23 | 31 | |||||
689DDU | 9 | 17 | 5 | 1327 | 668 | 10.4 | 15.6 | 0.2 | 5 | |||
699DDU | 20 | 6 | 1720 | 840 | 11 | 18 | 0.3 | 8 | ||||
609DDU | 24 | 7 | 3356 | 1444 | 22 | 16 | ||||||
629DDU | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 11.4 | 23.6 | 22 |
![]() | 請依照選定步驟![]() ![]() | |
型式(![]() ![]() | ||
C-E698DDU |
內徑 d(mm) | MiSUMi標準品間隙(μm) | 經濟型商品間隙(μm) | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
小於10 | 5 | 10 | 7 | 15 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B(或是 T) (mm) | 基本額定荷重 Cr(動) (N) | 基本額定荷重 Cor(静) (N) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 4 | 12 | 4 | 957 | 350 | 3 | ||
當日可能 | 5 | 14 | 5 | 1329 | 507 | 5 | ||
當日可能 | 6 | 17 | 6 | 2263 | 846 | 7 | ||
當日可能 | 7 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 8 | ||
當日可能 | 8 | 22 | 7 | 3293 | 1379 | 14 | ||
當日可能 | 9 | 24 | 7 | 3356 | 1444 | 16 | ||
當日可能 | 3 | 10 | 4 | 631 | 219 | 2 | ||
當日可能 | 4 | 13 | 5 | 1301 | 488 | 4 | ||
當日可能 | 5 | 16 | 5 | 1729 | 675 | 6 | ||
當日可能 | 6 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 8 | ||
當日可能 | 7 | 22 | 7 | 3287 | 1379 | 14 | ||
當日可能 | 8 | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 18 | ||
當日可能 | 9 | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 22 | ||
當日可能 | 4 | 16 | 5 | 1340 | 523 | 6 | ||
當日可能 | 5 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 8 | ||
當日可能 | 6 | 22 | 7 | 3333 | 1423 | 5 | ||
當日可能 | 8 | 28 | 9 | 4563 | 1983 | 31 | ||
當日可能 | 4 | 9 | 4 | 641 | 227 | 2 | ||
當日可能 | 5 | 11 | 5 | 716 | 282 | 2 | ||
當日可能 | 6 | 13 | 5 | 1082 | 442 | 4 | ||
當日可能 | 7 | 14 | 5 | 1173 | 513 | 4 | ||
當日可能 | 8 | 16 | 5 | 1252 | 592 | 4 | ||
當日可能 | 9 | 17 | 5 | 1327 | 668 | 5 | ||
當日可能 | 3 | 8 | 4 | 558 | 180 | 1 | ||
當日可能 | 4 | 11 | 4 | 957 | 350 | 2 | ||
當日可能 | 5 | 13 | 4 | 1077 | 432 | 3 | ||
當日可能 | 6 | 15 | 5 | 1340 | 523 | 7 | ||
當日可能 | 7 | 17 | 5 | 1605 | 719 | 6 | ||
當日可能 | 8 | 19 | 6 | 2237 | 917 | 8 | ||
當日可能 | 9 | 20 | 6 | 1720 | 840 | 8 |
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 內外輪材質 | 鋼 | 密封材料・形狀 | 橡膠密封式 |
---|---|---|---|---|---|
外輪型式 | 平面 | 精密度(JIS) | 等級0 | 容許轉數(rpm) | 8000 |
規格・環境 | 標準 / 耐水性 / 防塵 | 荷重方向 | 徑向 | 軸承環列數 | 單列 |
尺寸規格 | 公制系列 | 滾動體材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策